Termocoppie tipo J

Scopri di più su come le termocoppie Tipo J garantiscano precisione e controllo della temperatura eccellenti, consentendo a tecnici e acquirenti nei settori della produzione e della ricerca in laboratorio di scegliere la soluzione migliore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Termocoppie tipo J

Cosa sono le termocoppie tipo J? (Ferro – costantana)

Le termocoppie Tipo J hanno un intervallo di potenziale più ristretto compreso tra -200 e +1.200 °C (tra 346 e 2193 °F), ma una sensibilità più elevata di circa 50 μV/ºC 

• Sono molto lineari nell'intervallo da 149 a 427 °C (da 300 a 800 °F) e diventano fragili al di sotto di 0 °C (32 °F)  

• Le termocoppie Tipo J sono adatte per l'uso nel vuoto, atmosfere di riduzione o inerti 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cosa sono le termocoppie tipo J? (Ferro – costantana)

Termocoppie tipo J

1-1 di 1 risultati in Prodotti
: