Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-USM341506 Gas Ultrasonic Flow Meter

Misuratore di portata a ultrasuoni per gas Rosemount™ USM341506 Senior Sonic - 10"

Descrizione del prodotto

I misuratori di portata offrono accuratezza di misura fiscale e affidabilità eccezionali, unendo in un solo strumento la potenza e le prestazioni di un misuratore a quattro percorsi Rosemount, collaudato sul campo e progettato da British Gas (OIML R137 1 e 2 Classe di accuratezza 0,5) con un secondo misuratore di controllo a riflessione in un unico corpo.

Funzionalità

  • Rilevamento in tempo reale dell'accumulo sulle pareti della tubazione con il percorso riflettente singolo a 30° sensibile
  • Il metodo brevettato di sincronizzazione dei trasduttori assicura che l'elettronica del misuratore di portata fornisca le più alte velocità di campionamento possibili senza interferenze crociate.
  • Grazie ai percorsi riflettenti e cordali che lavorano all'unisono è possibile evitare gli errori di modalità comuni
  • Avvisi di processo che aiutano a identificare accumuli, liquidi, blocchi e alterazioni della qualità dei gas, per ridurre al minimo l'incertezza di misura
  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza

Documenti e schemi