Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-8941054064

AVENTICS™ Connettore terminale dati, Serie CN2 8941054064

€ 58,92
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-MS-M12B-4-END-PROFIBUS

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Protocollo
PROFIBUS DP
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Tipo di protezione
IP67
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica B
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Peso
0.013 kg
Materiale corpo
elastomero termoplastico

Funzionalità

  • Connettori circolari per automontaggio
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adattatore per connettore circolare

Documenti e schemi