Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-C573AZ555880009

AVENTICS™ Piastra di alimentazione, serie XV05 C573AZ555880009

€ 55,51
Q.TÀ:
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Tipo di protezione
IP65
Attacco filettato
T10
Materiale corpo
Alluminio, anodizzato
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene idrogenata
Materiale viti
Acciaio sinterizzato

Documenti e schemi