Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R572A2B4BMA00F1

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie XV03, bistabile, AM: senza ritenzione, Attacco superiore R572A2B4BMA00F1

€ 68,19
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Le valvole AVENTICS Serie XV03 forniscono una base affidabile sia per sistemi di movimentazione compatti sia per soluzioni di automazione complesse. La variante XV-Compact offre un'ampia gamma di funzioni e valutazioni delle valvole, nonché la relativa connettività elettrica, per soddisfare le esigenze generali dell'automazione di fabbrica e di altri settori. Grazie alla semplice adozione di D-SUB e morsettiere fino a IO-Link e ai molteplici protocolli Fieldbus della serie XVES, sono disponibili anche tutti i requisiti per il controllo distribuito. Con l'esclusivo configuratore online è facile definire la configurazione della piastra di base e dell'intero sistema di valvole, compresi gli accessori.

Azionamento
Azionamento elettrico
Principio di commutazione
5/2, bistabile
Elemento di comando
bistabile
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
330 l/min
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-1
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Assorbimento di potenza DC
0.55 W
Rapporto d'inserzione
1
Tempo d'inserzione tipico
15 ms
Certificati
UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.059 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Funzionalità

  • Flusso ottimizzato in base alle dimensioni
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online
  • Ampia connettività tramite morsettiera, Multipol o connessione Fieldbus
  • Molteplici direzioni di connessione pneumatica come laterale, inferiore e superiore
  • Basso consumo energetico
  • Ampia gamma di accessori come moduli di intercettazione, moduli di alimentazione, moduli di velocità e regolatori
  • Server web e diagnosi
  • Disponibilità globale e fili universali per supportare le richieste regionali
  • Robusta piastra di base in alluminio e pronta per il montaggio dell'armadio

Documenti e schemi