- Pagina iniziale
- Soluzioni per l'automazione
- Saldatura, assemblaggio e pulizia
- Saldatura a vibrazioni
Saldatrici a vibrazione
Le macchine di saldatura a vibrazione offrono soluzioni di giunzione che consentono di manipolare parti in plastica di piccole o grandi dimensioni, complesse, di forma irregolare e con superfici curve. La tecnologia di saldatura a vibrazione di Branson utilizza l'energia termica che si genera quando una parte viene tenuta in posizione fissa mentre l'altra viene spostata con un movimento lineare rapido per creare attrito sull'interfaccia di giunzione delle parti. Grazie a tenute ermetiche ad alta resistenza e tempi di ciclo rapidi, le macchine per la saldatura di parti in plastica a vibrazione servoazionata e idraulica Branson soddisfano le esigenze di prestazioni degli OEM nei settori automobilistico, degli elettrodomestici, elettronico e altri ancora.