Sostenibilità ambientale
Emerson aiuta i clienti di alcuni dei settori più importanti al mondo a compiere progressi misurabili in termini di sostenibilità ed è pronta ad aiutarne altri lungo lo stesso percorso.
I sali stabili al calore possono accumularsi nel solvente delle ammine. Ciò può comportare formazione di schiuma, incrostazioni ed emulsioni che possono tutti ostacolare l'affidabilità, che a sua volta influisce sul rendimento e sulla capacità di trattamento. I tassi di reintegro per l'ammina devono essere ottimizzati per evitare questi problemi.
Inoltre, l'affidabilità delle valvole di tutti i tipi ha un impatto significativo sull'affidabilità, l'efficienza e la sicurezza dell'unità di trattamento delle ammine.
Plantweb Insight
Software di analisi dei dati che fornisce una migliore comprensione sullo stato degli asset chiave della vostra struttura.
Valvola antifluttuazione per compressori Fisher
Protegge contro la sovratensione del compressore e migliora la stabilità insieme a gruppi di valvole antifluttuazione ottimizzate Fisher.
Controllore DeltaV PK
Il controllore DeltaV™ più potente e versatile mai sviluppato.
Valvole limitatrici azionate da pilota Anderson Greenwood Serie 200/400/500/700/800
Vanessa 30000
Con una sede della valvola integrata nel corpo e angoli di montaggio ottimizzati per gestire isolamento e controllo del processo tramite funzionalità multiple.
L'efficacia del processo di liquefazione dipende da dispositivi affidabili per la misurazione e il controllo. Aumentare la visibilità del processo in ogni fase è fondamentale, ma potrebbe comportare un costo elevato a causa dell'infrastruttura necessaria per cablare più dispositivi.
DeltaV Agile Ops
AgileOps offre uniformità e affidabilità al sistema di controllo, mantenendone la configurazione ottimale per lo stato del processo.
Ovation
Una piattaforma di controllo affidabile e innovativa che incorpora cinque decenni di competenza di Emerson in applicazioni su energia elettrica ed acqua.
PacSystems
Genera risultati aziendali più brillanti con automazione e controllo avanzati.
Permasense Rosemount wireless
I sistemi Permasense non intrusivi utilizzano la tecnologia dei sensori e la trasmissione wireless dei dati per il monitoraggio continuo della perdita di metallo.
Vanessa 30000
Con una sede della valvola integrata nel corpo e angoli di montaggio ottimizzati per gestire isolamento e controllo del processo tramite funzionalità multiple.
Valvola Fisher V260
La valvola Fisher V260 è una valvola di controllo a passaggio pieno progettata per pressione, flusso e controllo del processo ottimali.
Valvole limitatrici azionate da pilota Anderson Greenwood Serie 200/400/500/700/800
Il contenuto d'acqua nella CO2 può causare perdite e deve essere controllato monitorando lo spessore delle pareti tra i tubi per mantenere un processo privo di perdite.
PacSystems
Genera risultati aziendali più brillanti con automazione e controllo avanzati.
Misuratore MicroMotion ad effetto Coriolis
I nostri misuratori ad effetto Coriolis offrono un'affidabilità senza paragoni per le vostre esigenze di misurazione di portata in massa, portata in volume e densità.
Permasense Rosemount wireless
I sistemi Permasense non intrusivi utilizzano la tecnologia dei sensori e la trasmissione wireless dei dati per il monitoraggio continuo della perdita di metallo.
Garantire un trasporto di CO2 tramite tubazioni sicuro, affidabile ed efficiente.
La tecnologia di automazione di Emerson ha la flessibilità di adattarsi in modo rapido ed efficiente all'evolversi della tecnologia di cattura del carbonio, garantendo che i nostri esperti possano aiutare i clienti a navigare nell'incertezza normativa mentre pianificano ed eseguono progetti CCUS.
La tecnologia di compressione del gas di Emerson e le soluzioni avanzate di compressione e pompaggio affrontano i progetti di decarbonizzazione industriale più esigenti.
Emerson dispone dell'esperienza ingegneristica, delle tecnologie e del software per contribuire a ridurre i costi, ridurre la complessità e apportare modifiche ai progetti di cattura del carbonio.
Domande frequenti sul trasporto di cattura del carbonio
Una volta che il processo di cattura del carbonio rimuove la CO2 gassosa proveniente dalla sorgente, questa viene solitamente liquefatta sotto compressione a bassa temperatura e pompata attraverso reti di tubazioni e valvole in modo che possa essere stoccata nel sottosuolo o utilizzato in altri processi chimici a valle. Per mantenere la CO2 stabile nella fase liquida per il trasporto a lunga distanza, deve essere mantenuta a pressione costante, il che richiede compressori a stadi lungo le tubazioni.
Poiché l'anidride carbonica è corrosiva per l'acciaio, l'integrità delle tubazioni deve essere costantemente monitorata e mantenuta per evitare il rilascio di CO2 nell'atmosfera, che sarebbe esattamente il contrario dello scopo della cattura del carbonio. Allo stesso tempo, poiché la CO2 liquida viene trasportata in condizioni di pressione così elevata, tutte le valvole e altri sistemi di controllo finale devono funzionare in modo affidabile in tutti i punti lungo l'infrastruttura della tubazione senza perdite altrimenti, come si diceva, la cattura del carbonio non avrebbe senso. I compressori, come tutte le apparecchiature rotanti, se non adeguatamente monitorati e sottoposti a manutenzione sono soggetti a guasti, che possono interrompere il flusso attraverso la rete e portare a perdite di contenimento.
Inoltre, con la liquefazione, il contenuto di acqua nella CO2 può causare perdite e deve essere attentamente controllato.
La possibilità di rilevare e localizzare le perdite nelle tubazioni in tempo reale consente agli operatori di affrontare il problema in modo più rapido, limitando le emissioni. Le soluzioni per l'automazione consentono agli operatori delle tubazioni di comprendere l'impatto della corrosione e di mantenere un processo privo di perdite grazie al monitoraggio continuo dello spessore delle pareti dei tubi, con sensori wireless a ultrasuoni. Le soluzioni di monitoraggio e allarme in tempo reale identificano rapidamente perdite e rotture e strumenti avanzati di gestione dei dati e i dashboard aggregano informazioni disparate relative all'integrità degli asset e delle tubazioni, che aiutano a identificare i problemi e a migliorare la modellazione del rischio.
Per ridurre al minimo le valvole ad alta pressione affidabili con tenuta e baderna di potenziali punti di perdita di qualità superiore emissioni fuggitive, mentre le soluzioni per valvole digitali ottimizzate garantiscono un flusso stabile dei compressori a liquefazione, prevenendo i danni dovuti ai guasti delle apparecchiature e prolungando la durata degli asset. Il monitoraggio continuo dell'integrità con sensori pervasivi e analisi dei dati offre una maggiore visibilità sulle prestazioni del compressore, riducendo il rischio di tempi di inattività e i costi per la manutenzione ed evitando incidenti ambientali e di sicurezza.
La cattura del carbonio e la tecnologia di trasporto sono agli inizi. Con processi nuovi o sconosciuti si verificano rischi sconosciuti, in particolare dovuti alla corrosione. Secondo William Fazackerley, il monitoraggio della corrosione e dell'erosione mediante sensori wireless è conveniente e riduce le potenziali perdite nell'ambiente fornendo aggiornamenti in tempo reale sullo spessore e sul tasso di corrosione delle pareti dei tubi.
In questo e-book scoprirai: