Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Anderson Greenwood-P-P001062

Valvole di sfioro azionate tramite pilota Anderson Greenwood Serie 200/400/500/700/800

Descrizione del prodotto

Prestazioni di eccellenza e tecnologia avanzata per la protezione per sovrappressione

Funzionalità

  • Il design con sede morbida offre prestazioni stagne ripetibili prima e dopo ogni ciclo di scarico.
  • Design della sede metallo su metallo: assicura il funzionamento della valvola pilota nelle applicazioni ad alta temperatura.
  • Sedi a tenuta stagna in prossimità della pressione di taratura: consentono una pressione di esercizio del sistema più alta e, pertanto, il massimo rendimento del processo; non sono tanto sensibili quanto le applicazioni vibranti e pulsanti; riducono le perdite di prodotto.
  • Possibilità di apertura istantanea: non c’è strozzamento della valvola principale, il che aiuta a prevenire il congelamento nelle applicazioni criogeniche o refrigeranti.
  • Disponibilità di azione modulante: perdita di prodotto ridotta al minimo per episodio di scarico; inquinamento ambientale ridotto; si evitano le conseguenze del sovradimensionamento; sensibilità inferiore alle perdite di pressione di ingresso rispetto all'apertura istantanea.
  • Connessione di test sul campo: verifica rapida e semplice della pressione di taratura mantenendo in funzione la valvola.
  • Design equilibrato: il sollevamento non risente della contropressione; non sono richiesti costosi e fragili soffietti per il bilanciamento rispetto a contropressione elevata.
  • Sollevamento completo alla pressione di taratura: non è richiesta sovrappressione per il sollevamento completo; l’installazione D.O.T. può essere impostata su livelli superiori rispetto alla pressione di esercizio massima consentita (MAOP) con l’utilizzo dell’azione istantanea.
  • Tenute e sedi morbide sostituibili: tutte le tenute e le sedi possono essere rinnovate in modo semplice e rapido; non è richiesta la costosa e lunga lappatura dei componenti.
  • High Gain Modulating Action available on 400 Series pilots providing full main valve lift by 5% overpressure while significantly cutting product loss during relief events.
  • API 526 direct spring center-to-face dimensions available for Series 200, 400, 500 and 800 pilots eliminating the need for piping modifications during upgrades.

Documenti e schemi