automotive-ride-handling_87997793

Guida e gestione automobilistiche

Una guida più desiderabile con componenti per sospensioni ad aria che migliorano la stabilità, il controllo e l'esperienza di guida.

Produzione di veicoli più armoniosi, sempre

Emerson fornisce una vasta gamma di componenti pneumatici per veicoli, ottimizzando l'esperienza di guida con valvole, controllori di pressione e sistemi di distribuzione della pressione dell'aria che garantiscono tempi di risposta rapidi e affidabili per il funzionamento di sospensioni pneumatiche, freni e controllo delle portiere. I produttori automobilistici sanno che siamo sinonimo di affidabilità, esperienza nelle applicazioni e qualità nei sistemi di sospensione ad aria.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Produzione di veicoli più armoniosi, sempre

Soluzioni per la guida e la gestione

Sospensione e stabilità del carico

Ottieni un veicolo confortevole grazie a valvole che assicurano buona movimentazione e comodità, progettate per sistemi di sospensione pneumatica altamente affidabili e a flusso elevato, e che garantiscono un controllo dell’alta pressione con un minimo consumo di energia. I nostri soffietti consentono prestazioni di carico supplementare per i sistemi di sospensione pneumatica per veicoli. Grazie alla pressione regolabile da 5 a 100 psi, i soffietti assicurano il livellamento del veicolo e la completa stabilizzazione del carico, massimizzando la capacità di carico del veicolo.

Qualità dell'aria

I nostri filtri (separatori d’acqua) sono progettati per fornire al sistema di sospensione pneumatica aria della massima qualità. Eliminando acqua e particolato, i sistemi di sospensione pneumatica funzionano in modo più efficiente e affidabile e durano più a lungo. Uno scarico semiautomatico consente la semplice eliminazione dell’acqua, mentre le elevate portate assicurano una velocità costante della sospensione pneumatica dei veicoli. Una calotta metallica protegge l’unità per prevenirne la rottura.

Controllo di livello e altezza

Le linee di commutazione della pressione di campo assicurano un controllo affidabile dell’altezza del veicolo. La linea regolabile è progettata per l’installazione laddove i parametri della pressione in ingresso sono regolati per il controllo personalizzato, mentre la linea di campo fissa è adatta ai sistemi di pressione in ingresso costante. Le valvole manifold offrono la massima flessibilità di progettazione del sistema pneumatico, grazie a un’unica valvola che consente di alzare e abbassare il veicolo da un determinato punto. I manifold di controllo duale offrono il controllo della sospensione fronte-retro o lato-lato.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.