engine-powertrain-components

Componenti per motori e gruppi propulsori per veicoli

I componenti automobilistici Emerson garantiscono prestazioni efficienti di motori elettrici, motori a combustione e veicoli ibridi. 

Componenti cruciali per sicurezza e qualità

La tecnologia e le soluzioni automobilistiche di Emerson forniscono ai produttori di veicoli prestazioni affidabili su tutti i tipi di motori. I nostri regolatori, valvole, sensori e sistemi di saldatura sono integrati nel processo di produzione. Manteniamo i veicoli tradizionali, alternativi ed ibridi a livelli di funzionamento ottimali, da autobus, barche e carrelli elevatori a forche fino a veicoli consumer.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Componenti cruciali per sicurezza e qualità

Soluzioni per motori e gruppi propulsore

Motori a combustibili alternativi

I combustibili alternativi ecocompatibili aiutano i produttori a realizzare veicoli con ridotte emissioni di anidride carbonica. Emerson produce valvole e regolatori per pannelli di gas naturale compresso (CNG) e pannelli di alimentazione di idrogeno combustibile integrati per i motori di autobus e autocarri. Le valvole e i regolatori Emerson assicurano il funzionamento ottimale di questi pannelli di alimentazione di idrogeno integrati, estendendone il ciclo di vita e assicurando la costante disponibilità di alimentazione ai veicoli. 

Ibridi ed elettrici puri

I veicoli ibridi ed elettrici di ultima generazione sono alimentati da batterie agli ioni di litio. La tecnologia di saldatura di metalli a ultrasuoni Emerson è ideale per le leghe a uso elettrico molto sottili, simili o dissimili, impiegate nelle batterie agli ioni di litio. La saldatura di metalli a ultrasuoni consente ai produttori automobilistici di unire il materiale dei foglietti elettronici al metallo in lamina o espanso per le terminazioni degli elettrodi. Caratterizzata dal minimo costo per saldatura, la saldatura di metalli a ultrasuoni ha dimostrato il miglior rapporto tra costi e prestazioni rispetto a tutti gli altri metodi di giunzione a fusione.

Motori a combustibile tradizionale

I nostri sensori automobilistici sono utilizzati nelle applicazioni di rilevamento della temperatura dell’aria, come il rilevamento della temperatura HVAC e Charge-Air, che monitorano l’aria che entra nel motore. L’intelligenza artificiale del motore utilizza questi dati per stimare la densità dell’aria e bilanciare la miscela di aria e combustibile. Al variare delle condizioni, ad esempio se l’aria si fa più densa o la temperatura si abbassa, il motore deve aggiungere altro combustibile per mantenere lo stesso rapporto aria/combustibile.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.