Lina di produzione di mascherine facciali

Soluzioni Branson per la produzione di DPI

Sfruttiamo prestazioni comprovate, un'esperienza ineguagliabile e una tecnologia versatile per le nostre applicazioni di giunzione dei materiali.

Soddisfiamo la necessità di una produzione di DPI di alta qualità

Quando i produttori necessitano di fabbricare elevati volumi di DPI non tessuti, si rivolgono alla tecnologia Branson™ per ottenere velocità di processo elevate e risultati ripetibili. Il nostro processo di saldatura a ultrasuoni può tagliare, saldare e unire materiali non tessuti a velocità eccezionali. Sostituisce i tradizionali processi a spillo e filettatura, i quali rischiano di creare aperture sulla maschera con una conseguente esposizione agli agenti patogeni. Gli ultrasuoni sono facili da adattare e implementare, dalle stazioni da banco alle linee di processo completamente automatizzate.  

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soddisfiamo la necessità di una produzione di DPI di alta qualità

Applicazioni

Incollaggio ad alta integrità per i respiratori N95/FFP2

Per la protezione contro i patogeni infettivi, i lavoratori in prima linea si affidano a respiratori N95 prodotti utilizzando tessuti multistrato non tessuti. Le apparecchiature a ultrasuoni Branson creano questi laminati tagliando e unendo strati multipli di tessuto non tessuto filato con uno strato intermedio fuso o realizzato in nanotecnologia con materiale caricato o attivato. Gli ultrasuoni tagliano e cuciono i bordi della mascherina e fissano l'elastico, le fasce o i fori per punzonatura con un rinforzo per bande elastiche.  

Fornitura di elevati volumi di mascherine chirurgiche

La tecnologia a ultrasuoni trasforma rapidamente rotoli grandi e larghi di materiale non tessuto in mascherine chirurgiche. In primo luogo, taglia e cuce bande di tessuto ampie in strisce strette. Successivamente, le strisce strette sono impilate, con uno strato di filtro attivato di materiale non tessuto posto tra lo strato protettivo interno ed esterno di tessuto filato. In seguito, gli strati sovrapposti vengono tagliati a misura, pieghettati e rapidamente imbottiti insieme a saldature a ultrasuoni robuste, che fissano anche elastici per orecchie o fasce in tessuto.  

Velocità e versatilità per la produzione di schermi facciali

La tecnologia di saldatura della plastica a ultrasuoni Branson offre tutta la versatilità e la velocità necessarie per lavorare materiali plastici in schermi facciali leggeri e regolabili. Le apparecchiature a ultrasuoni sono in grado di tagliare pezzi non lavorati o fasce per schermi facciali in plastica trasparente da materiali plastici sottili formati a lamiera. Gli ultrasuoni possono fondere direttamente tra loro i materiali o creare funzioni per il montaggio o la regolazione della maschera mediante taglio di precisione, foratura o pressatura di plastica.  

Aggiornamenti per l'ottimizzazione della produzione

I produttori riscontrano sempre più scarse prestazioni della saldatrice, inattività, surriscaldamento, scarsi rendimenti e tempi di ciclo lenti. Emerson offre valutazioni delle prestazioni in loco, risoluzione dei problemi e servizi di aggiornamento praticamente per qualsiasi marchio di saldatrice a ultrasuoni. Dopo una revisione e una diagnosi della progettazione delle apparecchiature in loco, i nostri esperti possono consigliare e implementare aggiornamenti compatibili che aumentino la resa delle apparecchiature in conto capitale, migliorino la qualità del prodotto, aumentino la produttività e mantengano il processo di produzione in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Aggiornamenti per l'ottimizzazione della produzione
Produttori che lavorano ad aggiornamenti per l'ottimizzazione della produzione
default-emerson-thumb

GSX Video

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.