Soluzioni di misura di livello per serbatoi di riflusso della colonna di distillazione

Soluzioni di misurazione e controllo di livello continuo e a punto per l'industria petrolchimica
Soluzioni di misura di livello per serbatoi di riflusso della colonna di distillazione

Aumenta l'efficienza della distillazione con una misurazione accurata del livello

Per riflusso si intende la porzione di prodotto liquido proveniente da una colonna di distillazione e restituita alla parte superiore della colonna. All'interno della colonna il liquido di flusso verso il basso fornisce raffreddamento e condensa dei vapori in flusso verso l'alto, aumentando così l'efficienza della colonna di distillazione. La soluzione raccomandata per misurare il livello nel serbatoio di riflusso consiste nell'installazione di un trasmettitore di livello radar a onda guidata all'interno di una camera di bypass, a ponte o gabbia, per la misura di livello continua. Questa soluzione può essere combinata con l'installazione di interruttori di livello a punto per aggiungere punti di allarme di livello alto e basso.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Aumenta l'efficienza della distillazione con una misurazione accurata del livello
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.