IND_PWR_COAL_CoolingTowers_001

Balance Of Plant (BOP) Solutions

Inadequate or failing balance of plant systems can severely disrupt plant availability and performance.

Know The Health Of Your Vital BOP Systems

Maintaining your plant while ensuring it operates at peak efficiency requires attending to more than your boiler and turbine. With enhanced control and monitoring of balance of plant operations, you can reduce forced outages and derates as well as improve overall plant heat rate.

Working with Emerson, you can gain greater insight inefficient BOP systems and failing plant assets and take corrective actions before they impact your operation. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Know The Health Of Your Vital BOP Systems

Solution In Action

Monitoraggio e controllo delle torri di raffreddamento

Le torri di raffreddamento sono fondamentali per il funzionamento dell’impianto, ma sono spesso poco automatizzate e monitorate periodicamente per via dei costi elevati di installazione di un sistema di monitoraggio continuo. Migliorando le strategie di controllo e adottando le automazioni wireless puoi mantenere affidabili le operazioni e avere un miglior raffreddamento del condensatore, per massimizzare la potenza in uscita della turbina. 

Controllo e monitoraggio AQCS

Senza controlli reattivi che tengano in considerazione le operazioni cicliche, gli impianti di carbone utilizzeranno SCR e FGD in modo non ottimale. Ad esempio, un SCR potrebbe subire controlli della temperatura inadeguati e maggiori residui di ammoniaca. Ciò può danneggiare i sali di ammoniaca a valle o causare l'emissione di cloruro di ammonio o ammoniaca gassosa, oltre a comportare multe e sanzioni comminati dagli organi regolatori. L’aggiornamento delle strategie di controllo e delle apparecchiature di automazione, in particolare delle tecnologie di portata critica, garantiranno il funzionamento efficiente dell’unità indipendentemente dai cicli.

Monitoraggio delle condizioni elettriche

Il tuo personale esegue ispezioni manuali e di routine delle apparecchiature elettriche degli impianti. Gli impianti sono a rischio nei tempi morti fra le diverse ispezioni. Da scarsi contatti, allentamento delle connessioni, usura/rottura, corrosione e umidità possono scaturire conseguenze catastrofiche. L'implementazione di una strategia di monitoraggio continuo delle condizioni elettriche riduce tali rischi ed elimina la necessità delle lunghe ispezioni manuali.

Monitoraggio delle condizioni delle pompe

I problemi delle pompe possono costringere a un derating o addirittura a portare offline l’impianto. È fondamentale individuare un problema prima che questo si verifichi per ottenere una maggiore disponibilità dell’impianto. Lo studio della vibrazione complessiva non offre informazioni sui danni alle apparecchiature o eventuali guasti incombenti. L'installazione di un sistema di monitoraggio continuo con tecnologia PeakVue offre avvisi di diagnostica automatica nei sistemi di controllo e avvertenze avanzate sullo sviluppo dei problemi, senza disporre di esperienza nell'analisi delle vibrazioni.

Related Documents

Case Studies

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.