Emerson presenta nuove piattaforme di saldatura laser “Branson GLX” al padiglione NPE n. 3763 per componenti di grande e medio formato

Saldatore laser GLX

Saldatrice laser GLX Immagine ad alta risoluzione


Tecnologia di saldatura brevettata STTlr® dimensionata per la produzione di componenti di grandi dimensioni.

DANBURY, CONN. (10 marzo 2018) — Emerson presenterà per la prima volta negli USA le nuove piattaforme di saldatura laser Branson modello GLX al padiglione NPE 2018 n. 3763. Le saldatrici GLX sono disponibili in vari formati. Offrono una giunzione rapida e pulita di componenti in plastica di medio e grande formato con geometrie complesse, rispondendo così alle crescenti necessità del settore automobilistico, medico, di filtraggio e delle apparecchiature dedicate a tutte le altre applicazioni per le quali si richiedono pulizia e qualità estetiche elevate.

Disponibile in due misure, la piattaforma di saldatura laser / GLX-3, integra caratteristiche avanzate compresa la tecnologia ad infrarossi simultanea Branson Thru-Transmission brevettata da Emerson. Il processo STTIr® riscalda e plastifica simultaneamente l’intera area di giunzione di due o più componenti.

In confronto ai processi di saldatura laser a scansione o tracciatura, i quali devono percorrere la lunghezza dell’intera linea di saldatura per ottenere il riscaldamento, STTIr ottiene una fusione del materiale molto più rapida e precisa di conseguenza un ciclo di lavorazione significativamente più rapido.

Grazie a questa innovazione, le macchine laser GLX-2 / GLX-3 possono offrire tempi di ciclo rapidi (fino a sette secondi) in base al materiale e alla complessità geometrica del componente: un risultato di gran lunga più rapido rispetto all'impiego di tecnologie quali il tracciamento laser. Inoltre, l’esclusiva tecnologia STTIr permette di adattarsi a larghezze di saldatura variabili, offrendo profondità di saldatura di 1,0 mm o superiori, ma mantenendo allo stesso tempo tolleranze limitate su profondità di saldatura ridotte (ad esempio: 0,05 mm).

Con oltre sedici anni di esperienza nella saldatura laser della plastica, Emerson continua ad innovare e fornire soluzioni per le necessità del settore dell’assemblaggio industriale avanzato. “Le nostre saldatrici GLX offrono una qualità di saldatura senza precedenti, grazie alla loro capacità di produrre saldature prive di particolato; siamo entusiasti di poter portare sul mercato un dispositivo come questo sotto forma di un apparecchio di grande formato”, ha riferito Priyank Kishor, Global Product Management for Branson Non-Ultrasonics presso Emerson Automation Solutions.

La saldatrice laser GLX-2 dispone di un piano di sollevamento (1043 mm x 600 mm) attivato da un motore elettrico ad alta velocità ed offre un controllo delle forze a circuito chiuso ( da 1 a 15 kN di forza di chiusura). Con abbondante spazio libero superiore (1050 mm), la saldatrice GLX-2 può agevolmente accogliere attrezzature a cavità singola o doppia, anche nel caso di componenti con geometrie complesse. Il dispositivo GLX-2 offre cinque livelli di potenza laser per la saldatura (500 W, 625 W, 750 W, 875 W o 1000 W) adatti a rispondere alle necessità di molteplici applicazioni.

La saldatrice laser GLX-3, di dimensioni maggiori, è progettata per componenti di grande formato che richiedono potenze laser maggiori. Offre un piano di sollevamento ancora più grande (1333 mm x 600 mm) ad alta velocità ed azionato da un motore elettrico. Con ampio spazio libero per il posizionamento dei componenti è in grado di accogliere attrezzature a cavità singola o multipla con pesi combinati (superiori e inferiori) fino a 500 kg. Il dispositivo GLX-3 offre quattro livelli di potenza laser (1250 W, 1500 W, 1750 W, 2000 W), un range di forza di chiusura superiore (fino a 25 kN) e, in più, il controllo a circuito chiuso della forza applicata, in modo da rispondere ai più esigenti requisiti di saldatura.

I dispositivi GLX-2 e GLX-3 sono progettati per un utilizzo semplice, grazie ad uno schermo di interfaccia uomo-macchina (HMI) a colori da 12 pollici basato su un’architettura globale comune che semplifica la configurazione, la regolazione e la diagnostica. Il software HMI può accogliere fino a 99 diversi utenti, con diritti di accesso configurabili e protetti da password. Entrambe le saldatrici si trovano all’interno di involucri compatti, sicuri per laser di Classe 1, che rispondono ai requisiti CE e ISO e sono dotati di doppie porte frontali con vetro anti-laser spesso 3,5 mm, adatte per osservare il processo. Le funzioni del macchinario e la sua sicurezza sono gestite da un IPC e un PLC hardware di sicurezza dedicato. L’avanzato Branson Logic Control System sincronizza automaticamente l’azionamento di porta, piano di sollevamento e strumentazione, in modo da mantenere al minimo i tempi del ciclo di saldatura, salvaguardando allo stesso tempo la sicurezza del processo.

Emerson offre una linea completa di soluzioni rapide, pulite ed energeticamente efficienti per la saldatura della plastica, come le saldatrici GLX-2 e GLX-3; questi dispositivi sono in grado di essere indipendenti o di integrarsi senza problemi all’interno di sistemi automatizzati esistenti. I clienti possono sfruttare l’impareggiabile esperienza Emerson nel settore grazie alla sua rete di persone, strutture e risorse tecniche nelle Americhe, in Europa e in Asia, in modo da avere tutto ciò di cui necessitano per produrre articoli in maniera più efficiente ed arrivare più rapidamente sul mercato.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.