Il primo trasmettitore Power-over-Ethernet di Emerson supporta gli aggiornamenti dei clienti

Trasmettitore a effetto Coriolis 1600 - Micro Motion

Il fattore di forma ridotto del trasmettitore ad effetto Coriolis Micro Motion 1600 con software avanzato è una soluzione Power-over-Ethernet economica e scalabile per migliorare la resa dei processi. Immagine ad alta risoluzione

Con un design compatto e software avanzato, il trasmettitore ad effetto Coriolis Micro Motion 1600 è una soluzione PoE efficiente e scalabile per migliorare  la resa dei processi

BOULDER, Colorado (18 ottobre 2022) – Oggi Emerson ha presentato il suo primo dispositivo di misurazione della portata ad effetto Coriolis Power-over-Ethernet (PoE) per i settori food & beverage,  lifescience e chimico. Il trasmettitore ad effetto Coriolis Micro Motion 1600 è progettato per essere una soluzione scalabile per gli impianti che desiderano effettuare una transizione graduale verso la raccolta dati, il monitoraggio e la configurazione di portata.

Con Ethernet tradizionale, PoE opzionale e un'uscita configurabile aggiuntiva con possibilità di licenza, il trasmettitore 1600 offre una soluzione potente ai clienti che cercano un dispositivo di misurazione della portata che possa crescere insieme ai propri processi e si integri facilmente in un sistema di controllo.

PoE è in grado di offrire alimentazione e dati su un singolo cavo Ethernet, quindi per l'installazione non sono necessari nuovi cablaggi, e i clienti possono risparmiare fino al 50% sui costi di installazione e manutenzione. Il trasmettitore Micro Motion 1600 può utilizzare solo PoE o disporre di un ingresso di alimentazione a corrente continua (CC) separato, secondo la disponibilità di cablaggio. Il modello 1600 è il trasmettitore ad effetto Coriolis più piccolo sul mercato ed è disponibile in alluminio o in acciaio inossidabile per uso sanitario. Le dimensioni compatte e il design leggero rappresentano un ulteriore vantaggio in termini di risparmio di spazio per i progettisti di skid.

Il trasmettitore è dotato di un'interfaccia operatore locale (LOI) multilingue a quattro righe, una suite di soluzioni software avanzate comprendente Smart Meter Verification, Data Historian, Concentration Measurement e Advanced Phase Measurement, nonché un canale aggiuntivo con possibilità di licenza che può essere configurato come uscita analogica, in frequenza o discreta e una porta di servizio USB-C. I dati affidabili e di alta qualità che raccoglie consentono una maggiore efficienza del processo, che riduce al minimo gli sprechi e le emissioni rendendo visibili gli eventi relativi a gas intrappolato e offrendo un consumo energetico più efficiente.

"Il trasmettitore Micro Motion 1600  grazie al suo design e alle sue funzionalità costituisce il dispositivo ideale per i settori  food & beverage e  life science, garantendo operazioni più efficienti, affidabili e sostenibili", ha dichiarato Melissa Steigler, direttrice  food & beverage di Emerson.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.