Sistemas de previsão e proteção on-line

Sistemas de previsão e proteção on-line

Selecione o sistema certo para a criticidade do ativo.

Melhore a segurança e a disponibilidade com o sistema on-line certo

Garantir que seus ativos estejam sempre protegidos contra falhas não planejadas requer a escolha do sistema on-line certo para a criticidade do seu ativo na produção. Quando as normas de segurança e os requisitos de seguro exigem um sistema de proteção em conformidade com a API, uma abordagem moderna inclui inteligência preditiva, de modo que você possa operar seus ativos mais importantes com confiança. Para as instalações complementares da planta, um sistema com escalabilidade que forneça continuamente dados de monitoramento de condição (especialmente durante condições transientes) é a resposta.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a segurança e a disponibilidade com o sistema on-line certo

Escolha o sistema certo para a aplicação

IIoT

O AMS Asset Monitor gerencia Pervasive Sensing enquanto fornece recursos de previsão, proteção e monitoramento de processos. Ele foi projetado para ser montado no ativo, reduzindo os requisitos de cabeamento e outros custos de instalação. Ele acomoda até 12 CHARMs, incluindo CHARMs de vibração e CHARMs DeltaV para as entradas do processo. Para sistemas maiores, várias unidades podem ser encadeadas em série para estender a cobertura de ativos. Este monitor apresenta um Logic Studio interno com várias soluções de aplicação programadas para facilitar a compreensão de análises e relatórios de alertas.

Previsão

O AMS 6500 é um sistema de monitoramento de condições versátil, que pode ser implementado como um transmissor de Modbus autônomo, um sistema de previsão on-line completo, ou incorporado ou sobreposto a um sistema de proteção de máquinas existente. O AMS 6500 oferece tudo o que você precisa para previsão de ativos e análise da integridade do processo.

Proteção

O sistema de proteção AMS 6500 ATG é um sistema moderno de proteção e previsão projetado para facilmente substituir sistemas de proteção obsoletos e, ao mesmo tempo, fazer uso dos painéis, cabos, sensores e outros. O AMS 6500 ATG vem com cartões flexíveis que podem ser configurados para adquirir dados de previsão, um servidor OPC incorporado e um aplicativo para dispositivos móveis para visualização de dados de qualquer lugar na rede da planta.

Transiente

Algumas aplicações exigem coleta detalhada de dados durante o arranque/desligamento das turbomáquinas. Todos os sistemas AMS 6500 estão disponíveis com registro opcional de dados transientes de DCR de 100 horas. Com DCR de 100 horas, você pode ver na manhã de segunda-feira uma reprodução do que aconteceu em qualquer momento durante o final de semana. O AMS 6500 vem em uma versão portátil: o AMS 2600. Muitos consultores consideram o AMS 2600 com transiente muito útil para análises estruturais e de máquinas. Os arquivos transientes podem ser baixados para o software ME’Scope Modal/ODS para realizar análises modais detalhadas entre canais.

Sobrevelocidade

Condições de sobrevelocidade em equipamentos rotativos podem danificar os seus ativos e os funcionários da planta na área. Além disso, equipamentos danificados são caros e levam tempo para serem reparados ou substituídos. Durante operações normais e transientes, o AMS 6300 SIS oferece proteção contra condições de sobrevelocidade causadas por mudanças inesperadas e perdas súbitas de carga. Além disso, os mesmos sensores verificarão a direção rotacional do seu equipamento rotativo para garantir que seus ativos estejam funcionando corretamente.

Ative o JavaScript para usar este site.