Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-6300 SIS

AMS 6300 SIS Proteção digital contra sobrevelocidade

Product Description

Condições de sobrevelocidade em equipamentos rotativos podem danificar seus ativos e os funcionários da planta na área. Além disso, equipamentos danificados são caros e levam tempo para serem reparados ou substituídos. Durante operações normais e transientes, o AMS 6300 SIS oferece proteção contra condições de sobrevelocidade causadas por mudanças inesperadas e perdas súbitas de carga. Além disso, os mesmos sensores verificarão a direção rotacional de seu equipamento rotativo para garantir que os ativos estejam funcionando corretamente.

Altitude de operação
5.000 m
Temperatura de operação
-10 a 55 °C (14 a 131 °F)
Temperatura de armazenamento/transporte
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Umidade
5–95%, sem condensação
Impacto
150 m/s², 6 ms
Vibração
0,15 mm (58–62 Hz), 20 m/s² (a 150 Hz)

Características

  • Certificação SIL3 pela TUV conforme os padrões atuais do setor
  • Interface de configuração de sistema avançada usando USB
  • Suporte para sensores de corrente parasita, efeito Hall e VR (MPU)
  • Filtros otimizados de detecção de ruído
  • Conformidade com os padrões atuais, como China RoHS, API 670, CSA, DIN 61508, Diretiva Europeia de Máquinas e IEC
  • Hardware com revestimento isolante
  • Suporte disponível para todos os pacotes AMS 6300 SIS fornecidos pela Guardian

Documentação e desenhos