Otimização das turbinas eólicas

Otimização das turbinas eólicas

Soluções de otimização de turbinas eólicas que reduzem as cargas, melhoram a produção e reduzem o custo energético.

Otimização da turbina para reduzir o custo energético

Nossos especialistas em carga e controle eólicos são especializados em otimização de turbinas eólicas e fornecem uma ampla gama de recursos de controle avançado. Ao aplicar conhecimentos e serviços de integração de controle avançado, conseguimos reduzir as cargas e/ou melhorar a produção de energia e, assim, reduzir o custo energético.

Isso inclui algoritmos e drives para controlar o passo da lâmina da turbina principal, a velocidade do rotor, a potência do gerador e o posicionamento de movimento, além das funções de suporte, como resfriamento, lubrificação, fonte de alimentação etc.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Otimização da turbina para reduzir o custo energético
otimização do parque eólico
software de otimização das turbinas eólicas

As soluções da Emerson reduzem o custo energético em:

  • Produção anual de energia (AEP).

  • Estratégias exclusivas de controle proprietário para melhorar a produção e o desempenho (2PI e torque).

  • Controle eficiente de passo e energia para produção ideal de energia.

  • Controle de passo individual para redução da inclinação e do movimento da nacelle e das cargas de fadiga e extremas da torre e da lâmina.

  • Amortecimento do trem de acionamento para redução de cargas de fadiga no trem de acionamento e na caixa de engrenagem.

  • Amortecimento ativo da torre para redução das cargas de fadiga da torre.

  • Caixa de ferramentas do software de carga e controle para otimizar o projeto e os cálculos de carga para todos os tamanhos de turbinas eólicas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura As soluções da Emerson reduzem o custo energético em:
Ative o JavaScript para usar este site.