Monitoramento das condições da turbina eólica

Monitoramento das condições da turbina eólica

Reduza os custos e o tempo de inatividade e maximize a produção de energia com manutenção preditiva.

Proteja seu investimento em turbinas eólicas prevendo o imprevisível

O software Ovation™ Green e as tecnologias de automação da Emerson incluem soluções eólicas abrangentes baseadas em décadas de profundo conhecimento no setor da empresa.

Projetado especificamente para turbinas eólicas, nosso software de monitoramento de condições usa dados em tempo real para identificar rapidamente as causas principais de um problema antes que ele se expanda, o que permite a tomada de decisões mais rápidas e embasadas.

As soluções foram criadas para atender às necessidades únicas de cada turbina e podem ser adaptadas para serem implementadas em um conjunto de ativos eólicos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Proteja seu investimento em turbinas eólicas prevendo o imprevisível
Monitoramento das condições do parque eólico
Monitoramento de condições de turbina eólica Ovation Green

Principais benefícios do monitoramento de condições da turbina eólica Ovation Green

  • Software eficiente e hardware resistente
  • Diagnósticos avançados usando dados de ativos cinemáticos e algoritmos de monitoramento sofisticados
  • Alta integração com o software de gestão de ativos e SCADA Ovation Green
  • Alto nível de qualidade do sinal
  • Certificado (versões independentes e integradas)
  • Integração opcional com sistemas de controle de terceiros
  • Capacidade de usar sensores de vibração existentes ou fornecidos pela Emerson
  • Configuração e extensão flexíveis com sensores auxiliares
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Principais benefícios do monitoramento de condições da turbina eólica Ovation Green

Opções versáteis de implementação

Uma solução combinada de turbina eólica e controle de monitoramento de condições incorporada em um controlador Emerson.

  • Controle de turbina eólica
  • Software do sistema de monitoração de condições
  • Plataforma de controle do sistema de monitoração de condições
  • Painel de energia
  • Sensores e cabos
  • Acessórios

Uma solução autônoma de hardware de monitoramento de condições que pode ser integrada a qualquer controlador de turbina eólica.

  • Software do sistema de monitoração de condições
  • Plataforma de controle do sistema de monitoração de condições
  • Painel
  • Sensores e cabos
  • Acessórios

O software SCADA e de gestão de ativos Ovation Green da Emerson, disponível para todas as plataformas de turbina eólica, é uma extensão natural da nossa solução de monitoramento de condições para uma visão bem integrada e abrangente da integridade das turbinas eólicas. Uma interface intuitiva fornece informações essenciais para o analista de vibração da sua organização sobre o estado das turbinas, produção, disponibilidade, alarmes, condições climáticas e muito mais.

O centro de monitoramento de condições da Emerson oferece aos clientes o acompanhamento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, de suas turbinas eólicas e parques eólicos. Os serviços padrão de cada solução de monitoramento de condições, incluem: preparação de dados cinemáticos, configuração inicial do sistema, coleta de dados de monitoramento da condição e processamento durante a fase de aprendizado (normalmente três meses).

Ative o JavaScript para usar este site.