Controle de passo da turbina eólica

controle de passo da turbina eólica

Sistemas de controle de passo precisos, seguros e confiáveis para operações rentáveis de turbinas eólicas.

Sistemas de controle de passo projetados para maximizar a disponibilidade e o desempenho

Com milhares de sistemas de controle de passo em operação em todo o mundo, a Emerson oferece um sistema de controle de passo comprovado que oferece um alto grau de disponibilidade e confiabilidade para suas turbinas eólicas.

O sistema de controle de passo da Emerson é uma solução pronta e padrão, que se ajusta a qualquer modelo de turbina eólica de três lâminas de até 10 MW. Para turbinas de até 20 MW e para turbinas de duas lâminas, nosso sistema de controle de passo é personalizado com o compartilhamento de carga entre mais servomotores de passo e unidades de lâmina para cada lâmina individual.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sistemas de controle de passo projetados para maximizar a disponibilidade e o desempenho
wind turbine pitch system
wind electrical pitch system

Sistema competitivo, comprovado e certificado de custo permite alta disponibilidade

  • Plataforma comprovada com mais de 3.000 sistemas de passo em operação
  • Sistema altamente robusto com uma vida útil de projeto de 30 anos
  • Projeto resistente e durável para variações climáticas extremas e alta altitude; inclui unidades IP65 com invólucros resistentes à água do mar
  • Sistema aberto para desenvolvimento e integração do próprio software no controlador do hub
  • A solução aberta permite soluções integrais ou com conjuntos de kits
  • Alta disponibilidade e confiabilidade, comissionamento rápido, autoteste de hora em hora e procedimentos simples de manutenção.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sistema competitivo, comprovado e certificado de custo permite alta disponibilidade

Parceiro comprovado com serviços de suporte especializado

  • Mais de 60.000 sistemas de controle de turbinas eólicas em operação em todo o mundo
  • Inclui serviços de otimização de desempenho de passo
  • Garantia estendida de cinco anos a partir do dia do comissionamento
  • Serviços abrangentes de suporte remoto e no local
  • Certificações para ISO 13849-1, IEC 61400-1, IEC 61400-3, IEC 61400-22, GL 2010, GL 2012 e DNVGL-SE-0441
  • Em conformidade com GB/T 25386 e NB/T 31018
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Parceiro comprovado com serviços de suporte especializado
wind turbine pitch control expert
Ative o JavaScript para usar este site.