Uma planta de coque é essencial na fabricação de metal, particularmente na produção de aço, pois produz coque, que serve como um agente redutor e combustível no alto-forno. O coque é usado para reduzir o minério de ferro ao ferro, fornecendo carbono para reações químicas e fornecendo as altas temperaturas necessárias para derreter o minério. Sua estrutura porosa também permite a vazão de gás adequada no forno. Produtos como gás de forno de coque e alcatrão de carvão também são valiosos para recuperação de energia e outros usos industriais.
As aplicações de medição de vazão clamp-on mais frequentes na planta de coque são:
O FLUXUS F731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos com tecnologia clamp-on. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de líquidos com tecnologia clamp-on FLUXUS F731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de média sincronizada de canais (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico F731 está pronto para as condições mais desafiadoras.
O FLUXUS G731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica clamp-on de volume e vazão mássica de gases. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de gás com tecnologia clamp-on FLUXUS G731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de cálculo de média de canal sincronizado (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico G731 está pronto para as condições mais desafiadoras. A função integrada do medidor de gás dinâmico permite que o medidor calcule as propriedades do fluido do gás que está sendo medido.