Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F601 The Portable Multi-Functional Flow Meter

FLUXUS F601 da Flexim — Medição portátil não intrusiva vazão líquida

Product Description

O FLUXUS F601 da Flexim está pronto para medição em 5 minutos e é o medidor de vazão portátil clamp-on preferido para atividades de serviço e manutenção, controle e auditoria de pontos de medição não cobertos por medidores permanentes ou mesmo substituição temporária de medidores de vazão permanentes.

Com sua bateria íon-lítio, o F601 permite até 25 horas de medição autônoma. Transdutores combinados e emparelhados, bem como algoritmos sofisticados para identificar corretamente ecos de parede de tubo e posicionamento incorreto do transdutor, garantem medições confiáveis e altamente precisas, mesmo sob as condições de aplicação mais exigentes.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,02 pés/s
Repetibilidade
0,15% de leitura ±0,02 pés/s
Faixa
Faixa de velocidade de vazão de 0,03 a 82 pés/s
Certificações/aprovações
apenas áreas seguras
Fonte de alimentação
Íon de lítio 7,2 V/6,2 Ah Tempo de op. >25h
Transdutores disponíveis
Onda de cisalhamento
Tamanho do tubo
0,24 pol. a 255,9 pol.
Faixa de temperatura
–40 °F a +392 °F/WI: –328 °F a +1.112 °F
Saída
4–20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Pt100/Pt1000
4–20 mA passiva
Protocolo de comunicação
Modbus RTU

Características

  • Medidor de vazão portátil e não intrusivo para líquidos.
  • Resistente para uso em ambientes industriais irregulares, com dois canais de vazão como padrão.
  • Medição rápida: não é necessária calibração de ponto zero graças ao reconhecimento do transdutor Plug & Play (EPROM).
  • Flexibilidade máxima para uma ampla faixa de aplicação com apenas dois pares de transdutores.
  • Medição bidirecional para quase todos os materiais de tubulação e quase todos os meios líquidos; enorme banco de dados interno.
  • Medição precisa e confiável mesmo em condições difíceis de vazão, como água residual, devido ao novo modo HybridTrek.
  • Tecnologia comprovada para montagem clamp-on com transdutores resistentes à poeira e à umidade.
  • Sonda para medição da espessura da parede disponível.
  • Registrador de dados integrado e poderoso software FluxDiag para leitura e relatórios.

Documentação e desenhos