O ar comprimido desempenha um papel crucial no aumento da eficiência e no suporte de vários processos nas operações metalúrgicas. Ele é usado para injetar oxigênio em altos-fornos para a combustão da coque e energizar ferramentas pneumáticas e atuadores em sistemas automatizados. O ar comprimido também é essencial para o resfriamento do maquinário e para garantir a ventilação adequada em áreas de alto calor, ao mesmo tempo em que auxilia na embalagem e manuseio de produtos metálicos acabados.
Equilibrar e gerenciar vazamentos em sistemas de ar comprimido são desafios significativos. Mesmo pequenos vazamentos em tubos, conexões ou válvulas podem levar a uma perda substancial de energia, aumentando os custos operacionais. O equilíbrio inadequado da pressão pode causar ineficiências, afetando o desempenho de ferramentas pneumáticas, atuadores e processos automatizados. Sistemas com mau funcionamento requerem reparo, aumento da manutenção e tempo de inatividade. Portanto, o equilíbrio regular e a detecção de vazamentos são essenciais para melhorar a eficiência energética, reduzir custos e garantir operações de produção suaves.
O medidor de vazão de ar comprimido FLUXUS G731 CA da Flexim conta com tecnologia clamp-on ultrassônica não intrusiva, exclusiva para medir a taxa de vazão de ar comprimido mesmo em pressões muito baixas (até 3 bar em linhas de aço e pressão atmosférica em linhas de plástico). Além disso, mesmo as taxas de vazão mais baixas são capturadas com precisão, revelando os menores vazamentos. O FLUXUS G731 CA é particularmente adequado para medir de forma não intrusiva as quantidades extraídas em pontos específicos da rede de ar comprimido, bem como para detectar vazamentos.