Detecte vazamentos em embalagens com atmosfera modificada de alimentos e bebidas usando testadores de vedação automatizados

Garanta inspeção de 100% dos produtos usando detecção de vazamentos em tempo real em série e rejeição de embalagens individuais com vazamento
Detecção de vazamento em embalagens com atmosfera modificada

Aumente a produtividade com a detecção rápida e não destrutiva das embalagens

A embalagem com atmosfera modificada (MAP) é um processo utilizado para prolongar a vida útil de alimentos frescos embalados. A MAP substitui o ar do interior da embalagem por uma mistura de gás para retardar ou prevenir o processo de oxidação. No entanto, rasgos, perfurações ou vedações incompletas causadas por problemas a montante na linha de embalagem podem afetar a integridade da vedação da embalagem e a qualidade do produto.

Os operadores da linha de embalagem tradicionalmente dependiam de testes manuais de vazamento com imersão em água para verificar a integridade das embalagens. No entanto, esse método de teste é lento, caro, usa muitos recursos e causa interrupção na produção. É necessário um método de teste confiável que forneça 100% de garantia na inspeção do produto. Fornecendo a velocidade operacional e a precisão de detecção mais altas do mercado, o Sistema de detecção de embalagens Rosemount CT4215 é um testador de vazamentos automatizado em série que usa a tecnologia de laser quântico em cascata de alta resolução para detectar e rejeitar embalagens individuais com vazamento em tempo real sem interromper a linha de produção.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aumente a produtividade com a detecção rápida e não destrutiva das embalagens
Ative o JavaScript para usar este site.