A segurança e a eficiência operacional são essenciais para a gestão de combustíveis a bordo de um navio-tanque. A equipe precisa minimizar os riscos de transbordamento e maximizar a utilização do armazenamento. Nossas soluções avançadas de com alta precisão e estabilidade superior em longo prazo garantem a segurança do petroleiro e aumentam a confiança da tripulação na gestão de tanques de combustível. Métodos tradicionais de abastecimento podem introduzir erros devido à precisão da tabela de sondagem, correias do tanque, ar na transferência e conversões de volume para massa. A aprovação de terceiros para transferência de custódia aumenta a confiança entre compradores e fornecedores. O sistema certificado de medição de abastecimento da Emerson, baseado na tecnologia Coriolis, oferece uma solução comprovada, rastreável e robusta. Sua geometria de tubo em U lida com condições de duas fases, fornecendo as medições mais precisas. Aperio, nosso sistema integrado de controle e monitoramento conecta perfeitamente até 6 medidores de vazão de abastecimento Coriolis e medição de nível de tanque, oferecendo visibilidade abrangente em tempo real das operações de abastecimento e do conteúdo de tanques de combustível.
A continuidade operacional é fundamental para o sucesso de longo prazo de seus navios. Com o software Aperio, é possível obter uma visão geral dos sistemas de seu navio desde um mesmo lugar, aprimorando a sua capacidade de planejar, controlar, monitorar e reagir ante alarmes. Foi projetado para gerenciar os diversos sistemas independentes para o monitoramento de tanques, o controle de válvulas e bombas, a gestão de combustível e a aquisição de alarmes. O Aperio é altamente escalável e flexível, com recursos de personalização para a maioria das combinações de operações e tamanhos de recipientes.
Com uma medição de densidade e vazão incomparáveis para líquidos, gases e vazão multifásica, os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para oferecerem medições repetidas e precisas da vazão, inclusive nos ambientes e nas aplicações mais desafiadores.
Fornecendo o que há de melhor em tecnologia de medição e suporte inigualável, o projeto intuitivo do transmissor 5700 garante a confiança da medição, o conhecimento valioso do processo e a produtividade por meio de soluções simplificadas. O recurso de historiador de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos. A ferramenta de verificação de zero proporciona confiabilidade em relação ao zero do medidor e analisa condições de processo para indicar possíveis problemas de reajuste de zero.
Tome medidas preventivas de gerenciamento de tanques marítimos antes de que as falhas afetem o desempenho de seu navio com o Rosemount 520 Transmissor de nível. Seu invólucro de titânio torna-o compatível com todos os líquidos comumente usados. Diminua a sua frequência de calibração e custos de manutenção com uma estabilidade de 5 anos e uma proteção superior contra a sobrepressão. O protocolo digital HART® permite diagnósticos do transmissor, possibilitando a configuração remota e a resolução de problemas diretamente da sala de controle. Projetado para ambientes marítimos severos.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Acompanhe o que está acontecendo em seu processo: a luz de LED com pulsação visível indica o status e as condições operacionais do dispositivo, enquanto o ponto de teste magnético facilita a realização de testes funcionais.