O vapor saturado desempenha um papel importante no setor de alimentos e bebidas, principalmente para processos como cozimento, aquecimento, esterilização e pasteurização.
O monitoramento do fluxo de massa de vapor saturado é essencial por vários motivos. Medições precisas de vazão garantem que a quantidade correta de vapor seja entregue, impedindo sob ou sobreprocessamento de produtos alimentícios. Essa precisão ajuda a manter a qualidade do produto consistente e a aderência às normas de segurança.
Além disso, o monitoramento adequado da vazão de vapor melhora a eficiência energética otimizando o uso de vapor, levando à economia de custos e à redução do impacto ambiental.
O FLUXUS G532 ST-LT da Flexim é uma solução personalizada para todas as aplicações típicas para vapor saturado até uma temperatura de 356°F. Medindo o volume de vapor de fora da tubulação de maneira não intrusiva. Para os usuários, isso significa vantagens importantes ao considerar o custo total de operação de um ponto de medição: instalação simples sem trabalho de corte ou soldagem na tubulação. Nenhum tempo de inatividade necessário: o sistema permanece totalmente disponível para produção atual, sem perdas de produção. O princípio de diferença de tempo de trânsito já funciona a 0,03 pés/s e não exige a redução do diâmetro do tubo para aumentar artificialmente a velocidade da vazão. Isso significa que não há perda de pressão e, portanto, não há perda de energia.
O FLUXUS ST da Flexim mede a vazão de vapor de forma não intrusiva do lado de fora do tubo. O método de medição acústica portátil é impressionante com sua dinâmica de medição excepcionalmente elevada, alta sensibilidade em velocidades de vazão muito baixas e independência à direção da vazão. Devido a essa grande faixa de vazão (velocidades de vazão de até 200 pés/s), não há necessidade de reduzir o diâmetro do tubo para se adequar ao requisito de um medidor em linha de velocidade mínima de vazão. Além disso, a medição não intrusiva não causa perda de pressão. As montagens do transdutor podem ser completamente isoladas para reduzir qualquer perda de calor no ambiente. O FLUXUS ST não tem peças móveis. Portanto, o FLUXUS ST não está sujeito a desgaste e não requer manutenção.
O Flexim FLUXUS G721 ST-LT é um medidor ultrassônico de vazão de alto desempenho não intrusivo e clamp-on capaz de medir vapor de até 356°F. Com seus dois canais de medição o registro ideal é possível mesmo com uma condição de vazão difícil. Uma carcaça de aço inoxidável e certificação FM Classe I Div. 2 opcionais permitem o uso em condições extremas, e as opções flexíveis de configuração para entradas e saídas de sinal cobrem todos os tipos de aplicações. Para os usuários, isso significa vantagens importantes ao considerar o custo total de operação de um ponto de medição. O princípio de diferença de tempo de trânsito já funciona a 0,03 pés/s e não exige a redução do diâmetro do tubo para aumentar artificialmente a velocidade da vazão.
O FLUXUS G731 ST-LT da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico de alto desempenho não intrusivo e clamp-on capaz de medir vapor a até 180°C (356°F). Com até dois canais de medição, o registro ideal é possível mesmo em condições de vazão difíceis. A carcaça de aço inoxidável opcional e a certificação FM Classe I Divisão 2 permitem o uso em condições extremas, e as opções flexíveis de configuração para entradas e saídas de sinal cobrem todos os tipos de aplicações. Para os usuários, isso significa vantagens importantes ao considerar o custo total de operação de um ponto de medição. O princípio de diferença de tempo de trânsito já funciona a 0,01 m/s (0,03 pé/s) e não exige a redução do diâmetro do tubo para aumentar artificialmente a velocidade de vazão.