A geração de energia é um componente crítico das operações de mineração, especialmente em locais remotos, pois impulsiona processos essenciais como extração, processamento e operação de máquinas. Com o aumento das regulamentações ambientais e o aumento dos custos da energia, tornou-se ainda mais importante controlar e monitorar efetivamente o uso de energia. Isso não só ajuda a melhorar a eficiência energética, mas também reduz as emissões ambientais, garantindo a conformidade com as regulamentações. O monitoramento e os relatórios adequados são necessários para preparar relatórios precisos para agências governamentais, de modo a obter a conformidade e evitar penalidades. Além disso, a medição do vapor e da água da caldeira envolve altas temperaturas e a necessidade de evitar interrupções no fornecimento. Os medidores de vazão ultrassônicos com clamp-on, projetados para aplicações de alta temperatura, tornam isso possível.
O FLUXUS F731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos com tecnologia clamp-on. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de líquidos com tecnologia clamp-on FLUXUS F731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de média sincronizada de canais (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico F731 está pronto para as condições mais desafiadoras.