Durante a produção de concreto, o cimento é armazenado em grandes silos antes de entrar no processo de mistura. O processo cria um ambiente muito empoeirado dentro do silo. Acúmulos e vazios tendem a ocorrer, arriscando danificar o silo. Saber a quantidade de material é importante para garantir o processo de produção contínuo.
O Transmissor de nível por radar sem contato Rosemount™ 5408 usa tecnologia e projeto centrado no usuário aprimorados para fornecer medições precisas e confiáveis em materiais líquidos e sólidos. Usando as tecnologias FMCW de dois fios e a Smart Echo Supervision, o Rosemount 5408 emite um eco contínuo para maximizar a intensidade do sinal de radar e produzir uma medição mais robusta e confiável. Oferecendo facilidade de uso em todos os pontos de contato, o Rosemount 5408 usa um software com interface intuitiva para guiar o operador na instalação, no comissionamento, no teste de prova e na manutenção. O conjunto de diagnósticos integrados monitora proativamente a condição do transmissor e aciona alertas se houver um problema. Com certificação de segurança IEC 61508 para aplicativos SIL 2, o 5408:SIS da Rosemount reduz o custo de riscos, aumenta a eficiência e protege as pessoas e o meio ambiente.