A chaleira de preparação desempenha um papel fundamental no processo de fermentação, onde o mosto, junto com o lúpulo e os adjuntos, são fervidos para realçar os sabores desejados com base no lúpulo e outros adjuntos adicionados à chaleira de preparação. Para obter cerveja da mais alta qualidade, a precisão e o controle na chaleira de preparação são essenciais. A instrumentação de medição precisa e confiável da Emerson foi projetada para suportar as condições exigentes da chaleira de preparação, permitindo manter as condições ideais e produzir cerveja de alta qualidade de forma consistente.
A Rosemount 2110 Chave de nível oferece detecção de nível confiável com manutenção mínima para espaços estreitos e medição no tubo. É ideal para aplicações simples de nível de encaixe rápido e prevenção básica contra transbordamento. Os certificados higiênicos expandem a capacidade de aplicação para incluir processos sanitários. A Rosemount 2110 não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O invólucro compacto de aço inoxidável e o soquete de encaixe rápido são perfeitos para usuários OEM com alto volume.
O Rosemount Hx338+ Sensor de pH autoclavável e esterilizável a vapor fornece às indústrias de biotecnologia e farmacêutica uma tecnologia de referência de pH pré-pressurizada exclusiva. A referência pré-pressurizada interrompe a contaminação entre bateladas, não permitindo que o processo vaze para o sensor de pH. A referência de pH também apresenta uma junção de barreira tripla que trabalha para manter um sinal de pH sem desvios e combater os íons de envenenamento (ou seja, sulfetos, proteínas ou açúcares), mesmo após vários ciclos de esterilização.
O Rosemount 8600 Medidor de vazão tipo Vortex para serviços gerais é otimizado para aplicações de serviços gerais e de medição de vazão de propósito geral, incluindo fluidos limpos e vazão de vapor. O medidor 8600 tipo Vortex para serviços gerais oferece confiabilidade aprimorada e manutenção simplificada, com imunidade de vibração superior sem peças móveis. A instalação é fácil, sem linhas de impulso ou ajuste de zero, e a verificação interna da parte eletrônica e do sensor proporciona um melhor conhecimento sobre o processo
Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção soldada fornece um selo hermético que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a ligação dos fios, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparo em campo sem a necessidade de substituir todo o medidor.
Com uma medição de densidade e vazão incomparáveis para líquidos, gases e vazão multifásica, os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para oferecerem medições repetidas e precisas da vazão, inclusive nos ambientes e nas aplicações mais desafiadores.
Fornecendo o que há de melhor em tecnologia de medição e suporte inigualável, o projeto intuitivo do transmissor 5700 garante a confiança da medição, o conhecimento valioso do processo e a produtividade por meio de soluções simplificadas. O recurso de historiador de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos. A ferramenta de verificação de zero proporciona confiabilidade em relação ao zero do medidor e analisa condições de processo para indicar possíveis problemas de reajuste de zero.