Muitas operações de mineração, especialmente em áreas com fontes limitadas de água doce, recorrem à água do mar como uma fonte abundante. No entanto, a água do mar é salina e não pode ser utilizada diretamente na maioria dos processos de mineração. Para tornar a água do mar utilizável para processamento de minério, máquinas de resfriamento, supressão de poeira e outras funções essenciais, as empresas de mineração instalam usinas de dessalinização. O controle sobre essas tubulações é essencial, porém, grandes dimensões de tubulação, escamação intensiva e corrosão constante tornam impossível para a maioria das soluções de medição de vazão ter sucesso nessas condições. Contudo, nada disso é problema para os medidores de vazão ultrassônicos de baixa manutenção com tecnologia clamp-on, feitos para aplicações dessa natureza.
O FLUXUS F731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos com tecnologia clamp-on. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de líquidos com tecnologia clamp-on FLUXUS F731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de média sincronizada de canais (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico F731 está pronto para as condições mais desafiadoras.