Uma planta de sinterização é uma instalação essencial no processo de produção de ferro e aço, onde o minério de ferro fino, juntamente com outros materiais como calcário, coque e fundentes, é aquecido para formar uma massa sólida chamada sínter. Esse sínter é então usado em alto-fornos para produzir ferro fundido. A planta de sinterização utiliza amplos volumes de água e gás, que requerem monitoramento. Os medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos são ideais para cada uma das seguintes aplicações:
- Controle da vazão de água de arrefecimento/do processo
- Controle de coque e gás natural
- Monitoramento de argônio/injeção de oxigênio
- Controle de escória
- Monitoramento de água pulverizada.
O FLUXUS F731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos com tecnologia clamp-on. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de líquidos com tecnologia clamp-on FLUXUS F731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de média sincronizada de canais (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico F731 está pronto para as condições mais desafiadoras.
O FLUXUS F601 da Flexim está pronto para medição em 5 minutos e é o medidor de vazão portátil clamp-on preferido para atividades de serviço e manutenção, controle e auditoria de pontos de medição não cobertos por medidores permanentes ou mesmo substituição temporária de medidores de vazão permanentes. Com sua bateria de íon de lítio, o F601 permite até 14 horas de medição autônoma. Transdutores combinados e emparelhados, bem como algoritmos sofisticados e adequados para ecos de paredes com tubulações e posicionamentos incorretos do transdutor, garantem medições confiáveis e altamente precisas, mesmo sob as condições de aplicação mais desafiadoras.
O FLUXUS G731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica clamp-on de volume e vazão mássica de gases. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de gás com tecnologia clamp-on FLUXUS G731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de cálculo de média de canal sincronizado (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico G731 está pronto para as condições mais desafiadoras. A função integrada do medidor de gás dinâmico permite que o medidor calcule as propriedades do fluido do gás que está sendo medido.