A produção de ácido sulfúrico para o processo de lixiviagem e extração é uma importante função de suporte para a operação suave da mina. Altas temperaturas e produtos químicos agressivos exigem os mais altos padrões de segurança e controle.
Os pontos de medição típicos incluem:
- Linhas de recirculação do absorvedor
- Entradas/saídas do trocador de calor
- Monitoramento de armazenamento.
A natureza agressiva do ácido sulfúrico requer manutenção constante e substituição dos equipamentos de medição. Isto se aplica aos medidores em linha, mas não para os medidores de vazão clamp-on, que não têm contato com o meio.
O FLUXUS F731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos com tecnologia clamp-on. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de líquidos com tecnologia clamp-on FLUXUS F731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de média sincronizada de canais (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico F731 está pronto para as condições mais desafiadoras.