Em todo o mundo, há múltiplas conversões em andamento para fazer o aperfeiçoamento de navios convencionalmente alimentados para funcionar com metanol. Até agora, as principais companhias marítimas de contêineres estiveram na vanguarda dos retrofits de metanol. Quando o metanol é usado como combustível, o monitoramento de tanques deve estar em conformidade com o Código IGF, garantindo a segurança do navio com álcool metila/etila e outros combustíveis de baixo ponto de fulgor. O metanol é altamente inflamável e tóxico, exigindo, portanto, um manuseio cuidadoso.
As soluções baseadas em radar são a tecnologia ideal para monitorar tanques com metanol, uma solução confiável e amplamente usada em grandes tanques marítimos de combustível. Um ponto positivo é que ela requer apenas um dispositivo de medição de nível, pois os componentes eletrônicos podem ser substituídos sem comprometer a integridade do tanque. Em contraste, as tecnologias que exigem a entrada de tanques em caso de mau funcionamento exigiriam mais dispositivos, aumentando a complexidade e o risco. Integrando a tecnologia de radar da Emerson, os navios convertidos para metanol podem obter um monitoramento mais confiável de combustível.
Com o Rosemount TGU 68 Medidor de nível tipo radar , você pode contar com o fato de que obterá medições precisas e confiáveis que mantenham suas operações em funcionamento sob as condições mais difíceis no tanque e no convés. Esse medidor tipo radar FMCW de 26 GHz é robusto e preparado para medições opcionais de nível redundante ou de alarme de nível alto independente e/ou de transbordamento. Mesmo em condições severas, quando se mais depende da precisão, você obterá o desempenho e a confiabilidade que somente 30 anos de experiência marítima podem proporcionar.
O Rosemount™ 5408 Transmissor de nível por radar sem contato usa tecnologia e projeto centrado no usuário aprimorados para fornecer medições precisas e confiáveis em materiais líquidos e sólidos. Usando as tecnologias FMCW de dois fios e a Smart Echo Supervision, o Rosemount 5408 emite um eco contínuo para maximizar a intensidade do sinal de radar e produzir uma medição mais robusta e confiável. Oferecendo facilidade de uso em todos os pontos de contato, o Rosemount 5408 usa um software com interface intuitiva para guiar o operador na instalação, no comissionamento, no teste de prova e na manutenção. O conjunto de diagnósticos integrados monitora proativamente a condição e aciona alertas se houver um problema. Com certificação de segurança para aplicações SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508, o 5408:SIS da Rosemount reduz o custo de riscos, aumenta a eficiência e protege as pessoas e o ambiente.
O Rosemount 3408 Transmissor de nível por radar sem contato é um radar de FMCW versátil que apresenta a tecnologia Smart Echo Supervision™, além de ser adequado para medição de nível e prevenção contra transbordamento em muitos setores, incluindo químicos. Os recursos inteligentes economizam tempo e maximizam a eficiência para executar operações sem problemas, simplificando o comissionamento, a operação e os testes. O diagnóstico inteligente ajuda a planejar proativamente a manutenção e a conectividade Bluetooth® opcional, permitindo configuração e manutenção práticas. A verificação manual ou automática em intervalos programados pode ser realizada a partir da sala de controle a qualquer momento, sem interrupções do processo. Realize testes de prova remotamente e no local com funcionalidade integrada. Tipo NAMUR testado e certificado por terceiros de acordo com a IEC61508 para uso em aplicações críticas de segurança.
A continuidade operacional é fundamental para o sucesso de longo prazo de seus navios. Com o software Aperio, é possível obter uma visão geral dos sistemas de seu navio desde um mesmo lugar, aprimorando a sua capacidade de planejar, controlar, monitorar e reagir ante alarmes. Foi projetado para gerenciar os diversos sistemas independentes para o monitoramento de tanques, o controle de válvulas e bombas, a gestão de combustível e a aquisição de alarmes. O Aperio é altamente escalável e flexível, com recursos de personalização para a maioria das combinações de operações e tamanhos de recipientes.