Os fornos de fundição são essenciais na produção de metais, pois extraem os metais de seus minérios por meio de calor e reações químicas. Eles separam os metais das impurezas, criando metal puro que pode ser usado na fabricação. Fornos de fundição permitem a produção de uma ampla gama de metais como ferro, cobre, zinco e alumínio, e ajudam a refinar esses metais na pureza desejada para aplicações industriais.
Existem diferentes tipos de fornos de fundição, que usam água e gás para sua operação. Todos devem ser monitorados constantemente.
As aplicações mais frequentes de medição de vazão são as seguintes:
- Água de arrefecimento/glicol
- Alto-forno a gás
- Nitrogênio/Metano/Propano/Oxigênio/Argônio etc.
O FLUXUS F731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos com tecnologia clamp-on. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de líquidos com tecnologia clamp-on FLUXUS F731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de média sincronizada de canais (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico F731 está pronto para as condições mais desafiadoras.
O FLUXUS G731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica clamp-on de volume e vazão mássica de gases. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de gás com tecnologia clamp-on FLUXUS G731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de cálculo de média de canal sincronizado (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico G731 está pronto para as condições mais desafiadoras. A função integrada do medidor de gás dinâmico permite que o medidor calcule as propriedades do fluido do gás que está sendo medido.