Homem em um campo de petróleo

Medidor de vazão Coriolis de alto desempenho

A Emerson simplifica a medição de vazão com um medidor de vazão Coriolis com alta exatidão e ultra preciso

Medidores de vazão Elite da Micro Motion

Máxima precisão da medição de vazão

Os medidores de vazão ELITE Coriolis são a melhor solução para aplicações críticas como transferência de custódia, vazão de duas fases e muito mais. Projetados para uma medição superior de vazão mássica, densidade e volume na mais ampla variedade de tamanhos de linha e materiais, os medidores de vazão ELITE Coriolis oferecem a medição mais precisa e repetível de líquidos, gases ou lamas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Máxima precisão da medição de vazão

Como funciona?

Explicação da tecnologia

Os medidores de vazão Coriolis são dispositivos multivariáveis que fornecem uma medição direta de vazão da massa, densidade e temperatura para líquidos, lama e gases. A tecnologia se baseia no princípio de que a inércia criada pelo fluxo de fluido faz com que os tubos do medidor se torçam proporcionalmente à taxa de vazão mássica. 

Smart Meter Verification

Garantir que seu medidor esteja funcionando corretamente é crítico em aplicações de processo. Mas removê-lo para verificar sua funcionalidade adequada pode interromper significativamente as operações. O Smart Meter Verification fornece um processo auditável para verificar a condição do seu medidor, a integridade do tubo de vazão e dos componentes eletrônicos em menos de 90 segundos - Tudo sem ter que interromper o processo.

Condicionamento de vazão em duas fases

As aplicações de vazão em duas fases com gás arrastado são difíceis de medir e operar. Uma vez que o gás ocupa um grande volume com muito baixo peso, pode causar imprecisões de medição significativas com medidores ou tecnologias estabelecidas. A alta precisão, baixa frequência de operação, estabilidade avançada do sensor e os algoritmos de processamento de sinal digital dos medidores de vazão ELITE Coriolis fornecem desempenho incomparável em condições de vazão em duas fases. 

Mulher em uma planta de produção

Blog de Emerson Automation Experts

Leia nosso blog para saber mais sobre soluções de vazão para suas aplicações de processo mais exigentes.

SAIBA MAIS
Ative o JavaScript para usar este site.