Flutuação

Flutuação

O processo de flutuação depende da otimização da recuperação de metais e do uso do reagente, com dados em tempo real possibilitando a excelência operacional e a eficiência de custos.

Diagramas

Flutuação de espuma

Flutuação de espuma

Medidor de densidade por diapasão FDM da Micro Motion

Medidor de densidade por diapasão FDM da Micro Motion
O medidor de densidade por diapasão (FDM) com inserção direta oferece flexibilidade de instalação com densidade contínua e em tempo real e medição da concentração em dutos, malhas de bypass e tanques.

Medidor de densidade por diapasão FDM da Micro Motion

Medidor de densidade por diapasão FDM da Micro Motion
O medidor de densidade por diapasão (FDM) com inserção direta oferece flexibilidade de instalação com densidade contínua e em tempo real e medição da concentração em dutos, malhas de bypass e tanques.

Rosemount 8750W Medidores de vazão magnéticos para aplicações de abastecimento de água

Rosemount 8750W Medidores de vazão magnéticos para aplicações de abastecimento de água
O medidor de vazão magnético Rosemount 8750W reduz os custos do ciclo de vida útil e as paradas não programadas, medindo com precisão as vazões de água e efluentes em uma variedade de aplicações de serviços gerais. O 8750W é sustentado por diagnósticos...

Medidores de densidade e vazão compactos e drenáveis série F Coriolis da Micro Motion

Medidores de vazão série F da Micro Motion
Fornecendo medição altamente confiável e robusta, os medidores de vazão da série F são a escolha preferida para aplicações de controle do processo. Escolha esses medidores inteligentes para executar o seu processo com mais eficiência e resolver os desafios...
Medidores de vazão tipo Vortex da Rosemount
FLUXUS G532 CA da Flexim: o medidor de vazão de ar comprimido compacto
Medidores de vazão tipo Vortex da Rosemount
Rosemount 8600 Medidores de vazão tipo vortex para serviços gerais
O Rosemount 8600 Medidor de vazão tipo vortex para serviços gerais é otimizado para aplicações de serviços gerais e de medição de vazão de propósito geral, incluindo fluidos limpos e vazão de vapor. O medidor 8600 tipo vortex para serviços gerais oferece...
FLUXUS G532 CA da Flexim: o medidor de vazão de ar comprimido compacto
FLUXUS G532 CA da Flexim: o medidor de vazão de ar comprimido compacto
O medidor ultrassônico de ar comprimido FLUXUS G532 CA da Flexim foi projetado especialmente para medição de quantidade de ar comprimido e gases técnicos. Este medidor de ar comprimido compacto com cálculo integrado de vazão volumétrica padrão também pode...

Sensor magnético MS da Rosemount para aplicações de lama

Sensor magnético MS da Rosemount para aplicações de lama
O sensor de lama MS é uma solução robusta para aplicações difíceis de medir, como areia, fluidos com alto teor de sólidos, celulose de fibra longa ou instalações que geram ruído de processo excessivo. Projetado para essas aplicações difíceis de medir, o sensor...

Sensor magnético MS da Rosemount para aplicações de lama

Sensor magnético MS da Rosemount para aplicações de lama
O sensor de lama MS é uma solução robusta para aplicações difíceis de medir, como areia, fluidos com alto teor de sólidos, celulose de fibra longa ou instalações que geram ruído de processo excessivo. Projetado para essas aplicações difíceis de medir, o sensor...

Rosemount™ 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho

Rosemount 975MR Detector de chamas
O Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho analisa com precisão os sinais multiespectrais de incêndios de gás ou líquidos hidrocarbonetos utilizando quatro sensores infravermelhos separados. O 975MR detecta incêndios de combustível e...

Rosemount™ 928 Monitor de gás wireless

Rosemount™ 928 Monitor de gás wireless
O Rosemount 928 Monitor de gás wireless detecta sulfeto de hidrogênio (H2S), monóxido de carbono (CO) e esgotamento de oxigênio (O2) em aplicações remotas, o que antes era muito desafiador e dispendioso para monitorar. Este sistema de monitoramento wireless de...

Sensor magnético MS da Rosemount para aplicações de lama

Sensor magnético MS da Rosemount para aplicações de lama
O sensor de lama MS é uma solução robusta para aplicações difíceis de medir, como areia, fluidos com alto teor de sólidos, celulose de fibra longa ou instalações que geram ruído de processo excessivo. Projetado para essas aplicações difíceis de medir, o sensor...

Rosemount™ 2120 Chave de nível — Garfo vibratório

Rosemount™ 2120 Chave de nível — Garfo vibratório
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações.

Rosemount™ 2120 Chave de nível — Garfo vibratório

Rosemount™ 2120 Chave de nível — Garfo vibratório
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações.

Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão absoluta e manométrica

Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão absoluta e manométrica
Com o transmissor de pressão absoluta e manométrica Rosemount 2088, é possível se manter na programação com uma solução rápida e fácil de instalar. Este transmissor apresenta uma interface do operador local (LOI) com menus fáceis de usar e botões de...

Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão absoluta e manométrica

Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão absoluta e manométrica
Com o transmissor de pressão absoluta e manométrica Rosemount 2088, é possível se manter na programação com uma solução rápida e fácil de instalar. Este transmissor apresenta uma interface do operador local (LOI) com menus fáceis de usar e botões de...

Rosemount™ 1208 Transmissor de nível e vazão — Radar sem contato

Rosemount 1208 Transmissor de vazão e nível sem contato
A série Rosemount 1208 fornece medição de nível precisa e confiável e cálculos de vazão em canal aberto. O transmissor de nível por radar foi projetado para solucionar desafios em aplicações de água, efluentes, serviços gerais e produtos químicos básicos. O...

Rosemount™ 1208 Transmissor de nível e vazão — Radar sem contato

Rosemount 1208 Transmissor de vazão e nível sem contato
A série Rosemount 1208 fornece medição de nível precisa e confiável e cálculos de vazão em canal aberto. O transmissor de nível por radar foi projetado para solucionar desafios em aplicações de água, efluentes, serviços gerais e produtos químicos básicos. O...

Rosemount™ 1208 Transmissor de nível e vazão — Radar sem contato

Rosemount 1208 Transmissor de vazão e nível sem contato
A série Rosemount 1208 fornece medição de nível precisa e confiável e cálculos de vazão em canal aberto. O transmissor de nível por radar foi projetado para solucionar desafios em aplicações de água, efluentes, serviços gerais e produtos químicos básicos. O...

Faça da Emerson seu especialista em mineração de confiança

Os instrumentos de medição são essenciais para impulsionar a excelência da mineração em todo o processo, desde o esmagamento até a barragem de caudais. Nosso abrangente conjunto de produtos oferece monitoramento e controle de ponta de pressão, temperatura, nível e vazão, garantindo que as operações de mineração sejam mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Ao utilizar nossas soluções inovadoras, as mineradoras podem aperfeiçoar processos, antecipar necessidades de manutenção, minimizar o impacto ambiental e manter o pico de produtividade. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Faça da Emerson seu especialista em mineração de confiança

Aplicações comuns para flutuação

Supere os desafios da flotação com instrumentos de medição inovadores

Separar eficientemente minerais valiosos de materiais indesejados da ganga

Medição de nível em reservatórios de lodo da indústria de mineração​

Garanta um monitoramento preciso para evitar transbordamentos e aumentar a eficiência
Ative o JavaScript para usar este site.