Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-1208 Non-Contacting Level and Flow Transmitter

Rosemount™ 1208 Transmissor de nível e vazão — Radar sem contato

Product Description

A série Rosemount 1208 fornece medição de nível precisa e confiável e cálculos de vazão em canal aberto. O transmissor de nível por radar foi projetado para solucionar desafios em aplicações de água, efluentes, serviços gerais e produtos químicos básicos. O Rosemount 1208 usa tecnologia de radar sem contato contínuo em um invólucro compacto de PVDF aprovado para água potável e grau alimentício. Seu projeto encapsulado também resiste a condições externas e é totalmente submersível por longos períodos de tempo. A série Rosemount 1208 se comunica por meio da tecnologia wireless Bluetooth®, 4-20 mA HART™ ou IO-link e possui uma ampla gama de acessórios de montagem, o que facilita a integração em sistemas novos e existentes.

Protocolo de comunicação
Tecnologia wireless Bluetooth®, 2 fios 4-20 mA HART ou 3 fios 4-20 mA, IO-Link, switch
Interoperabilidade
Acessórios e conexões de processo vendidos separadamente. Consulte a ficha de dados do produto (PDS) para ver a lista completa de suportes, flanges, acessórios IO-Link etc.
Faixa de medição
15 m (49,2 pés)
Precisão
± 2 mm (± 0,08 pol.)
Temperatura de operação
-40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Pressão de operação
-14 a 43 psi (-1 a 3 bar)
Material em contato com o processo
PVDF
Classificação da carcaça
IP67/68; NEMA 4X/6P
Certificações/aprovações
ATEX, IECEx, FM, NSF61, WRAS, KTW - BWGL, FDA, EG 1935/2004. Consulte a ficha de dados do produto para obter a lista completa de certificações e aprovações.

Características

  • Projeto compacto e robusto para suportar ambientes severos, projetado para condições externas, submersão e instalação em áreas classificadas.
  • Configuração simples em seu tablet/dispositivo móvel por tecnologia wireless Bluetooth®
  • As saídas 4-20 mA HART ou 4-20 mA, IO-link e saída alternada facilitam a integração com sistemas novos ou existentes
  • A tecnologia de radar sem contato garante uma solução livre de manutenção que não é afetada pelas condições do processo como densidade, viscosidade, condensação, temperatura e pressão
  • Projetado para facilidade de uso, sem necessidade de configurações complexas. Configuração em minutos
  • O conector elétrico M12 permite instalação, partida e substituição de cabo/sensor simplificadas
  • Invólucro de PVDF para resistir à corrosão em aplicações químicas e de efluentes
  • Meça a vazão em calhas e canais abertos com o software de medição de vazão integrado
  • Conexões de processo NPT e G 1,5" compatível com uma variedade de flanges e adaptadores
  • A composição material aprovada para água potável e grau alimentício permite o uso em aplicações de água potável e alimentos
  • A tecnologia de 80 GHz e FMCW permite um ângulo de feixe focado, tornando o sensor menos sensível a obstruções internas no aplicativo
  • A tecnologia de varredura rápida fornece rastreamento de superfície contínuo para maior confiabilidade e precisão de medição, especialmente em aplicações de enchimento rápido

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 44 results for Parts & Accessories
: