Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-220

Válvulas solenoides para vapor e água quente ASCO™ Série 220

Product Description

As válvulas para vapor e água quente ASCO série 220 oferecem até 60% mais vazão do que as ofertas da concorrência. Isso significa que uma vazão da válvula de 3/4 polegadas da ASCO é igual à vazão de 1 polegada da concorrência. O diafragma de PTFE separada da Série 220 oferece vedação positiva e maior durabilidade - até quatro vezes mais que outras válvulas. Seu capô roscado é fácil de remover para rápida inspeção e manutenção, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de manutenção.

Produtos

Search
1-10 de 66 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão
Fluido
Água quente, vapor
Diâmetro de ligação
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechadas, 2 vias - 2/2 normalmente abertas
Vazão
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv, acima de 14,0 Cv
Tensão
110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 220 CA, 24 CC, 24 CA, 240 CA, 48 CC, 480 CA - 50, 50/60, 60
Ambiente operacional
Perigoso, interior, exterior, lavagem de alta pressão
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9, UL

Características

  • Ciclos de vida mais longos: testados para 1 milhão de ciclos em água quente e vapor de 50 psi; 500 mil ciclos em vapor de 125 psi
  • Operação de menor potência: o menor operador reduz o consumo de energia em aplicações de pressão diferencial de 5 psi
  • As construções CC possuem designs silenciosos que funcionam com pressão diferencial de 0 psi em água quente e vapor de 50 psi
  • Redução de estoque: uma válvula pode ser usada para aplicações de vapor e água quente
  • Entrega rápida com muitas construções disponíveis no ASCO Express

Documentação e desenhos