Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-222

Válvulas para vapor ASCO™ série 222

Product Description

As válvulas solenoide ASCO Série 222 são desenvolvidas para aplicações de alta temperatura encontradas em equipamentos comerciais de lavanderia e cozinha, aplicações de moldagem, esterilização por atomização a vapor e autoclave. As válvulas pilotadas são fornecidas com um design de diafragma ou pistão flutuante de corpo em Y para maior durabilidade e confiabilidade.

Produtos

Search
1-10 de 11 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Fluido
Água quente, vapor
Diâmetro de ligação
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Vazão
De 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensão
110 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 440 CA; 48 CC; 480 CA - 50; 60; 50/60
Ambiente operacional
Perigoso, interior, exterior, lavagem de alta pressão
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9, UL

Características

  • Desenvolvidas para líquidos de alta temperatura
  • Serviço de vapor com diferencial de até 125 psi e 355 °F
  • Disponível nos tamanhos de 1/4 de polegada a 1 polegada

Documentação e desenhos