Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-308

Válvulas solenoide de rearme manual ASCO™ série 308

Product Description

A série 308-S da ASCO é uma linha de válvulas solenoide de rearme manual com corpos de alta vazão/alta pressão, projetadas para impedir o início inadvertido da válvula. As construções intrinsecamente seguras são ideais para controlar processos críticos em aplicações de biocombustíveis e refinaria.

Produtos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Rearme manual
Material do corpo
Latão, aço inoxidável
Meio
Líquidos/gases agressivos, ar, gás inerte, óleo leve, vapor, água
Tamanho da porta/tubo
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de porta
NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,1 Cv a 0,5 Cv, de 0,5 Cv a 1,0 Cv, de 1,0 Cv a 2,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, carregamento de bateria de 125 CC, carregamento de bateria de 250 CC | 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
150-500 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo; Interior; Exterior; Perigoso
Normas/regulamentações
CSA, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9

Características

  • Construções de acionamento (trip) elétrico (aciona quando energizado), liberação sem tensão (aciona quando desenergizado) ou manuseio livre estão disponíveis. Depois de acionadas, as válvulas só podem ser reiniciadas manualmente
  • Disponível para operação com travamento aberto ou fechado
  • Algumas construções podem controlar fluidos agressivos, incluindo vapor
  • SIL 3 capaz de operar em ambientes difíceis

Documentação e desenhos