O AMS Device Manager permite que a equipe de manutenção monitore facilmente as condições do dispositivo de campo e resolva possíveis problemas antes que eles se tornem problemas caros. O AMS Device Manager e o sistema de controle DeltaV, quando instalados no local, trabalham juntos para disponibilizar uma interface de usuário simples em um ambiente de operação integrado. Gerencie todos os dispositivos de campo usando um único aplicativo integrado e tenha uma capacidade de gerenciamento de recursos abrangente por meio de informações de diagnóstico preditivas.