O interno Fisher Whisper NXG para válvulas de controle globo permite o uso de válvulas menores onde anteriormente a capacidade era limitadora, sem diminuição da redução de ruído, oferecendo 20% mais capacidade de vazão em comparação ao que há no mercado. Usar uma gaiola Whisper NXG Trim com um corpo de válvula corretamente dimensionado pode reduzir substancialmente o nível de ruído da aplicação de controle. O ruído aerodinâmico é gerado pela turbulência criada na vazão de vapor ou gás enquanto o fluido passa por uma válvula de controle.