Redução do ruído em válvulas de controle

Os internos atenuadores de ruído Fisher para válvulas de controle oferecem o nível de redução de ruídos necessário para suas aplicações.

Compreendendo o ruído das válvulas de controle

Válvulas que controlam líquidos e gases com alta queda de pressão podem colaborar substancialmente com o nível de ruído ambiente. O ruído pode ser gerado de três maneiras básicas: pela vibração mecânica dos componentes da válvula, pela vazão turbulenta de gás (ruído aerodinâmico), ou pela cavitação de vazão de líquido (ruído hidrodinâmico).   Se o ruído da válvula de controle não for tratado, ele pode causar problemas de controle de processo, acarretar riscos à segurança dos funcionários ou exigir reparos dispendiosos em válvulas, tubulações, outros instrumentos e equipamentos adjacentes. 

Fisher Whisper NXG Trim
Tecnologia em destaque

Interno Fisher™ Whisper™ NXG

O Fisher Whisper NXG trim para válvulas de controle globo permite o uso de válvulas menores onde anteriormente a capacidade era limitadora, sem diminuição da redução de ruído, oferecendo 20% mais capacidade de vazão em comparação ao que há no mercado.

Fisher Whisper NXV trim
Tecnologia em destaque

Interno Fisher™ Whisper™ NXV

As válvulas de controle da série Vee-Ball (V150, V200 e V300) da Fisher com acabamento Whisper NXV combinam a eficiência de uma válvula rotativa com a capacidade de atenuação acústica da tecnologia Whisper para fornecer melhor desempenho em aplicações em que o ruído aerodinâmico é uma preocupação.

Princípios do ruído em válvulas de controle

Noise Reduction

Controle de ruído

As duas abordagens básicas para controlar o ruído das válvulas são o tratamento da fonte e o tratamento do caminho. O tratamento da fonte evita ruídos excessivos que seriam gerados dentro da válvula de controle, enquanto o tratamento do caminho reduz o ruído após sua geração.

 

As fontes de tratamento mais comuns são internos da válvula de controle de atenuação de ruído, difusores em linha e difusores de ar que minimizam a turbulência. Os tratamentos de caminho típicos incluem aumentar a espessura da tubulação, adicionar isolamento acústico ou térmico ou adicionar silenciadores de tubos em linha.

Como reduzir o ruído das válvulas de controle?

Proper Valve Sizing

Dimensionamento adequado da válvula

O dimensionamento adequado da válvula é essencial para controlar seu ruído. Uma válvula com tamanho inadequado pode causar problemas de ruído. A Emerson tem técnicas padronizadas de dimensionamento e critérios de seleção de válvulas, levando em conta os fatores que contribuem para o ruído dessas peças, para que você tenha certeza de que nossos produtos funcionarão na sua planta conforme o anunciado.