Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-P-G-Series Compact Coriolis Flow and Density Meters

Medidores de vazão e densidade ultracompactos e fáceis de usar série G da Micro Motion™

Product Description

Os medidores de vazão e densidade série G Coriolis da Micro Motion são ideais para aplicações de monitoramento e otimização de processos. Com modelos pré-configurados para facilitar a sua escolha, são simples de instalar devido ao seu formato compacto líder de mercado, têm conectividade rápida com os mais recentes transmissores Micro Motion e manutenção simplificada com o Smart Meter Verification.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Repetibilidade/Precisão com líquido
Até ±0,1% da taxa (repetibilidade de 0,05% da taxa)
Repetibilidade/Precisão com gás
Até ±0,5% da taxa (repetibilidade 0,25% da taxa)
Repetibilidade/Precisão da densidade
Até ±0,005 g/cm3 (repetibilidade 0,0025 g/cm3)
Tamanho da linha
1/4" (DN6) - 3" (DN80)
Faixa de pressão
Até 1.450 psig
Faixa de temperatura
-76 °F a 302 °F (-60 °C a 150 °C)
Eletrônico (software)
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP

Características

  • Espaço ocupado ultracompacto para se encaixar onde o espaço é limitado
  • Etiquetagem gravada a laser para durabilidade em ambientes desafiadores
  • Conectividade ampla e facilidade de uso com componentes eletrônicos Micro Motion
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
  • Facilidade de seleção e configuração com as ferramentas MyEmerson
  • Design leve para facilidade de manuseio e instalações móveis
  • Available in standard surface finish stainless steel or improved surface finish stainless steel options up to 15 Ra
  • Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A, EHEDG, and ASME BPE compliance is required

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-3 of 3 results for Parts & Accessories
:
Conjunto de processadores centrais aprimorados Micro Motion™ modelo 800
Tipo de medição
Flow Measurement
Tipo de produto
Peças sobressalentes
Compatibilidade
Família
Vazão – Coriolis
disponibilidade
Tipo de medição
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Flow Measurement
Peças sobressalentes
Vazão – Coriolis