Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-1495 Orifice Plate

Rosemount™ 1495 Placa de orifício

Product Description

O Rosemount 1495 Elemento primário da placa de orifício é projetado para desempenho de medição confiável. Como o elemento primário mais usado no mundo, essa placa de orifício oferece uma configuração padrão com um orifício concêntrico de borda quadrada em placas do tipo de pá e universal. Esse produto está disponível em diâmetros da linha padrão (50 a 600 mm/2 a 24 pol.) e também é adequado para aplicações de altas temperaturas e pressão.

Produtos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
Máx. Pressão de operação
ANSI B16.5 2500#
Faixa de temperatura do processo
-196 a 649 °C (-320 a 1.200 °F)
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 304/304L, aço inoxidável 316/316L, DIN 1.4571 (liga 316Ti), liga C-276, liga 400
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

  • Podem ser pedidos em diâmetros de linha variando de 50 a 60 mm (2 a 24 pol.) ou diâmetros personalizados para flexibilidade da aplicação
  • Fabricado para atender as normas AGA, ASME, ISO, API e DIN
  • Oferece configuração padrão de orifício concêntrico de borda quadrada em placas do tipo pá e universal.
  • Disponível em múltiplos tipos de material para atender condições desafiadoras de processo
  • Suporta aplicações de altas temperatura e pressão, oferecendo longa durabilidade

Documentação e desenhos