Atenda às exigências de segurança marítima com a unidade de medição de temperatura Rosemount. Possibilite as medições de temperatura de carga e vapor com a unidade de medição de temperatura Rosemount. Obtenha leituras precisas da temperatura de carga e vapor com essa unidade, cuja montagem é realizada no topo do tanque ou diretamente na bomba de carga, quando equipada com tubo de proteção. Com até cinco sensores de medição de temperatura, você consegue leituras precisas