Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-CNG-Coriolis

Medidor de vazão CNG Coriolis Micro Motion

Product Description

Os medidores de vazão CNG de medidor único atendem aos desafios de medir gás natural comprimido para transferência de custódia em veículos dispensadores de serviço leve e pesado, ao mesmo tempo reduzindo o tempo de enchimento com maior capacidade de vazão.

Repetibilidade/Precisão do gás:
±0,50% do lote ( ±0,25% da taxa)
Diâmetro da linha
1/2” – 3/4” (DN15 – DN20)
Faixa de pressão
5000 psig (345 barg)
Faixa de temperatura
- 40 a 125ºC (-40 to 257ºF)
Rangeabilidade
10:1

Características

  • Satisfaça as necessidades de veículos dispensadores de serviço leve e pesado com uma solução específica de medidor único
  • Ajuste-se à maioria dos fluidos com uma construção disponível em aço inoxidável 316L
  • Escolha entre uma ampla gama de opções de transmissores, incluindo conexão direta, para acomodar os requisitos de design do dispensador
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D, Classe II, Div. 1, grupos E, F e G), ATEX, NEPSI, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Economize tempo com um desenho compacto sem peças móveis e sem a necessidade de montagem especial ou condicionamento de vazão
  • Confie na certificação aprovada de transferência de custódia

Documentação e desenhos