Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Medidor de densidade e vazão de alto desempenho ELITE Coriolis Micro Motion

Product Description

Com medições de vazão e densidade incomparáveis para líquidos, gases e vazão multifásica, os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para fornecer medições de vazão precisas e repetíveis até mesmo para os ambientes e aplicações mais desafiadores.

Produtos

Search
1-10 de 59 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
1
1 2 3 4 5 6
Repetibilidade/Precisão com líquido
±0,1%–0,05%/0,05%–0,025%
Repetibilidade/Precisão com gás
±0,25%/0,20%
Repetibilidade/Precisão da densidade
±0,0005–0,0002 g/cc/0,00025–0,0001 g/cc
Tamanho da linha
1/12 pol. (DN1)–14 pol. (DN350)
Faixa de pressão
Classificada em até 6.000 psig (414 barg) para modelos selecionados
Faixa de temperatura
–454 °F (–270 °C) a 800 °F (426 °C)
Componentes eletrônicos
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidade
Rangeabilidade até 59:1 do nominal

Características

  • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um projeto exclusivo
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
  • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
  • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
  • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
  • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) e até 6.000 psig (414 barg)
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
  • Escolha entre os modelos disponíveis em aço inoxidável 316L, liga de níquel C–22 e materiais superduplex
  • Interaja com nosso modelo 3D para descobrir mais sobre nossos medidores de vazão e densidade ELITE Coriolis

Documentação e desenhos