Fallback image
Product Image

Medidor de densidade e vazão de alto desempenho ELITE Coriolis Micro Motion

ELITE Coriolis meters deliver unmatched flow and density measurement performance for liquid, gas, and slurry applications—designed for precision, scalability, and confidence in the most complex environments.

Com medições de vazão e densidade incomparáveis para líquidos, gases e vazão multifásica, os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para fornecer medições de vazão precisas e repetíveis até mesmo para os ambientes e aplicações mais desafiadores.

Principais características

  • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um projeto exclusivo
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
  • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
  • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
  • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
  • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) e até 6.000 psig (414 barg)
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
  • Escolha entre os modelos disponíveis em aço inoxidável 316L, liga de níquel C–22 e materiais superduplex
  • Interaja com nosso modelo 3D para descobrir mais sobre nossos medidores de vazão e densidade ELITE Coriolis
Micro Motion Elite Flow Meter - Unmatched Flow and Density

Medições incomparáveis de vazão e densidade para aplicações críticas​

Os Medidores de vazão ELITE™ Coriolis da Micro Motion™ são a melhor opção para aplicações exigentes, como transferência de custódia e vazão bifásica. Com versatilidade de design incomparável, os medidores ELITE são excelentes em medições de vazão mássica, densidade e volume em diversos tamanhos e materiais de linha. Seja no manuseio de líquidos, gases ou lamas, os medidores ELITE oferecem a mais alta precisão e repetibilidade, garantindo um desempenho confiável em qualquer ambiente.​

Principais recursos e benefícios

  • Precisão e estabilidade: leituras altamente precisas em diferentes condições.​
  • Garantia em tempo real: software Smart Meter Verification e diagnósticos avançados para medições confiáveis no processo.​
  • Aplicações versáteis: projetado para lidar com uma variedade de tipos de fluidos, incluindo fluidos de alta viscosidade, produtos químicos agressivos e com gases incorporados.
  • Resiliência ambiental: ideal para configurações criogênicas, de alta temperatura e de alta pressão.
  • Ampla faixa operacional: opere de –454°F (–270°C) a 800°F (426°C) e até 6.000 psig.

Como funciona?

Micro Motion Elite Flow Meter - Coriolis Flow Technology

Tecnologia de vazão Coriolis

Os medidores de vazão Coriolis são dispositivos multivariáveis que fornecem uma medição direta da vazão mássica, da densidade e da temperatura para líquidos, lamas e gases. A tecnologia baseia-se no princípio de que a inércia criada pela vazão do fluido faz com que os tubos do medidor torçam proporcionalmente à vazão.