A tecnologia WaveInjector da Flexim permite medição em temperaturas extremas de –200 até 630 °C (–328 °F até 1.166 °F). O WaveInjector da Flexim separa termicamente os transdutores ultrassônicos do tubo quente ou criogênico, permitindo medições de vazão permanentes em temperaturas extremas de paredes de tubulações, fornecendo uma vantagem competitiva no controle de processos, na gestão de processos e na proteção ambiental. O WaveInjector, juntamente com os transdutores ultrassônicos, é simplesmente instalado na superfície externa do tubo, usando placas de acoplamento para um contato acústico adequado. Isso significa que não há necessidade de abrir o tubo: não é preciso nenhuma perfuração nem parada do processo.